メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| 使用流体 | 空気、水(条件有)、その他(条件有) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa(at 0~20℃) |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+80℃(凍結なきこと) |
| ミリサイズ(mm) | φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm) |
|---|---|
| インチサイズ | φ1/4(直径1/4inch)、φ3/8(直径3/8inch)、φ1/2(直径1/2inch) |
| メートルネジ | M3×0.5、M5×0.8 |
|---|---|
| 管用テーパネジ | R1/8、R1/4、R3/8、R1/2 |

| 型番 | 適用継手径 φD | B | φP1 | φP2 | C | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP4(7) | 4 | 27.5 | 5 | 3 | 15 | 0.5 |
| PPP6(7) | 6 | 32.5 | 7 | 3 | 17 | 0.5 |
| PPP8(7) | 8 | 36.5 | 9 | 4 | 18.1 | 1 |
| PPP10(7) | 10 | 42 | 11 | 5 | 20.2 | 2 |
| PPP12(7) | 12 | 44 | 13 | 6 | 23.4 | 2.5 |

本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用の チューブフィッティング。
【特長】
・樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。
・禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応可能。
・ネジ部材質には、2種類を用意。使用用途に合わせ、PP樹脂またはSUS304から選択可能。
・特殊仕様対応が可能。
・シールゴム材質、EPDMを使用用途に合わせ、FKM仕様またはHNBR仕様に変更可能。
・接液部に金属の露出がない(ネジ部材質、SUS304を除く)。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):150円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):230円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):404円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):340円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):314円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
4.7通常価格(税別):250円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):300円~