メカニカル部品技術窓口
【特長】・揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプです。・ハイ...
詳細情報を確認する
寸法図

外観
| 形式 | TSR・TLR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブサイズ | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | ||||
| 使用真空圧力 | -100kPa | ||||
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ | ||||
| 推奨チューブ | ナイロンチューブ・ウレタンチューブ | ||||
| 許容回転数 rpm | 500 | 400 | 300 | 250 | |
| 開放リング色 | 黒色 | ||||
| 型番 | チューブ外径 φD | R | A | B1 | B2 | L注 | φP1 | φP2 | C | E | 対辺 H | 許容回転数 (rpm) | 空転トルク (g・cm) | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLRH4-M5 | 4 | M5×0.8 | 3 | 33.7 | 13.2 | 35.7 | 10 | 11.6 | 14.9 | 19.7 | 12 | 1,500 | 150 | 2.2 | 21 |
| TLRH4-M6 | M6×1 | 4 | 34.7 | 4.5 | 22 | ||||||||||
| TLRH4-01 | R1/8 | 8 | 38.2 | 39.2 | 4.1 | 26 | |||||||||
| TLRH6-01 | 6 | R1/8 | 8 | 44.5 | 16.5 | 46.7 | 12.5 | 16.6 | 17 | 22.8 | 17 | 1,200 | 150 | 10 | 47 |
| TLRH6-02 | R1/4 | 11 | 47.5 | 47.7 | 10.5 | 53 | |||||||||
| TLRH8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 45.5 | 17.5 | 48.7 | 14.5 | 16.6 | 18.2 | 25.7 | 17 | 1,200 | 150 | 11.5 | 50 |
| TLRH8-02 | R1/4 | 11 | 48.5 | 49.7 | 13 | 56 | |||||||||
| TLRH10-03 | 10 | R3/8 | 12 | 56.9 | 21.4 | 59.3 | 17.5 | 23.6 | 20.7 | 29.5 | 24 | 900 | 250 | 27.2 | 109 |
| TLRH10-04 | R1/2 | 15 | 59.9 | 60.4 | 27 | 126 | |||||||||
| TLRH12-03 | 12 | R3/8 | 12 | 58.6 | 23.1 | 62.8 | 21 | 23.6 | 23.4 | 32.7 | 24 | 900 | 250 | 42.5 | 115 |
| TLRH12-04 | R1/2 | 15 | 61.6 | 63.9 | 41.6 | 132 |
注:テーパーねじタイプのL1、L2寸法は、ねじ込み後の参考寸法。
【特長】
・揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプです。
・ハイロータリタイプ(高速回転用)は2連のベアリングを使用します。
・さらにラジアル荷重の負荷を低減させ、よりスムーズな回転が可能にしています。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~