17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ【1~10個入り】

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

UYシリーズユニオンワイの寸法図

製品仕様

UYシリーズユニオンワイの外観

外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8、φ3φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用遇度範囲0~60℃
推奨チューブウレタンチュープウレタンチューブ、ナイロンチューブ

備考:ガスケットまたはシール剤付
注意:チューブはコガネイのものを使用すること。チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用すること
また、導電性ウレタンチューブU2A-Bは使用不可

規格表

型番チューブ外径
φD
BφP1CJF有効断面積
(mm2
質量
(g)
UY3M320.669.36.512.31.61.8
UY4M427.6811812.62.33.5
UY6M63110.511.610.5146.85.5

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

禁油仕様

推奨チューブ

最小発注数量
4
あり
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

6
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
6
あり
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,125
( 5,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
472
( 519 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,536
( 6,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なユニオンワイ。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじ部のシール化など使いやすさを基調。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
供給配管分岐用継手として
5
満足度:5.0
加工ワークの除塵に利用しているエアブローに対する供給配管分岐用継手として使用しています。設備全体のバランスもあるので、一...もっと読む
0人が参考にしています。
配管継手として使用
5
満足度:5.0
外販品空圧機器類付帯の配管継手として使用しています。かなり以前から型番:UY6M含む各種のコガネイ製継手を利用しており性...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力はどれくらいでしょうか?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ
クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ
クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ
クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート
クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格472-3,788 -487 -3,895 -2,269 -414 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 違径ユニオン 同径ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト