17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート【10個入り】

通常単価(税別)
2,2694,442
税込単価
2,4964,886
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なユニオンストレートミニタイプの継手。【特長】・ナイロン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

USの寸法図

製品仕様

USの外観

USの外観

規格表

型番チューブ外径
φD
BφPC有効断面積
(mm2
質量
(g)
US3M319.669.32.71.1
US4M422.78115.42
US6M624.410.411.6113.1

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

本体色

禁油仕様

推奨チューブ

最小発注数量
1.8
なし
ウレタンチューブ
1パック

10個入り

3
なし
ウレタンチューブ
1パック

10個入り

4
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

4
あり
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

6
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,269
( 2,496 )
3日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,442
( 4,886 )
3日目
2,959
( 3,255 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なユニオンストレートミニタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロボットのメンテナンス時に使用しています
5
満足度:5.0
顧客先に設置されている、真空吸着による製品をハンドリングするロボットの、メンテナンス時に使用しています。どうしても経年劣...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力はどの程度ですか。
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのですが、なぜでしょうか。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート
クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート
クリーン仕様クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート
クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格2,269-3,325374 -3,631 -1,660 -414 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト