メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン【10個入り】

通常単価(税別)
2,918円~5,373円
税込単価
3,210円~5,910円
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ユニオンタイプの継手。【特長】・ナイロンチューブ・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

USDの寸法図

寸法図

製品仕様

USDの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
BφPC有効断面積
(mm2)
質量
(g)
USD4-3M4322.78112.42.1
USD6-4M642410.411.65.63

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

本体色

禁油仕様

推奨チューブ

最小発注数量
3
1.8
白
なし
ウレタンチューブ
1パック

10個入り

4
1.8
白
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

4
3
黒
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

4
3
黒
あり
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

6
4
黒
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

6
4
黒
あり
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,133円
( 3,446円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,693円
( 4,062円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,357円
( 3,693円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,606円
( 3,967円 )
10日目
2,918円
( 3,210円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,373円
( 5,910円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ユニオンタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロボットのメンテナンス時に使用しています
5
満足度:5.0
真空吸着による製品をハンドリングするロボットの、メンテナンス時に使用しています。どうしても経年劣化が発生するので、メンテ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン
クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン
クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー
クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ
クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ
クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格2,918円-357円 -3,697円 -3,895円 -3,552円 -2,269円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ソケット・レデューサユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト