17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

クイック継手ミニタイプ UBシリーズ ブランチユニオンワイ【10個入り】

型番:

UB6M
解除
数量:
パック (10個入り)

UB6Mの仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ソケット・レデューサ
ソケット・レデューサ
ブランチユニオンワイ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
本体色
NCU仕様
なし
禁油仕様
なし
対応継手タイプ
ミニ
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
-
-

商品情報

外形図

UBシリーズの寸法図

寸法図

製品仕様

UBシリーズの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φ D1
適用継手径
φ D2
Bφ P1φ P2CEFJ有効断面積
(mm2
質量
(g)
UB3M3342.8889.325.212.880.82.6
UB4M444588112512.682.23.2
UB6M6650.310.510.511.6281410.55.65.4

型番リスト

表示件数
型番
UB6M

適用チューブ外径1

(φ)

禁油仕様

推奨チューブ

最小発注数量
6
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,818
( 4,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なブランチユニオンワイタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ UBシリーズ ブランチユニオンワイの型番UB6Mのページです。 型番UB6Mに関する仕様情報を記載しております。
クイック継手ミニタイプ UBシリーズ ブランチユニオンワイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力はどの程度ですか。
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がありますが、なぜでしょうか。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ UBシリーズ ブランチユニオンワイ
クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ
クリーン仕様クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ
クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ
クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ
クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格3,8184,270 -4,989307 -2,377 -2,269 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました