17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クイック継手ミニタイプ UBDシリーズ 違径ブランチユニオンワイ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クイック継手ミニタイプ UBDシリーズ 違径ブランチユニオンワイ

販売終了

型番

UBD4-3M

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ブランチユニオンワイタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ソケット・レデューサ
ソケット・レデューサ
ブランチユニオンワイ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
3
本体色
NCU仕様
なし
禁油仕様
なし
適用継手径 D2(φ)
4

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト