17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー【10個入り】

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

TT 正面図

正面図

TT 側面図

側面図

開放リング部 寸法図

開放リング部 寸法図

製品仕様

TTの外観 右(白)はφ1.8(外径1.8mm)チューブ用

外観
右(白)はφ1.8(外径1.8mm)チューブ用

  • 使用流体 空気
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~+60℃
  • 推奨チューブ ウレタンチューブ、ナイロンチューブ ※φ1.8(外径1.8mm)チューブ用はウレタンチューブのみ可(外径精度は、継手寸法の±0.1mm以内)
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体 黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ NBR
φ1.8(外径1.8mm)チューブ用の内部構造と材質

φ1.8(外径1.8mm)チューブ用の内部構造と材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ガイドリング 黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ NBR
  • ガスケット SUS304・NBR

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPCE対辺
H
XY有効断面積
(mm2
質量
(g)
TT2-M3M1.8M3×0.52.51212.568.410.255.54.8-0.51.9
TT2-M5MM5×0.8313.513.580.63.2
TT3-M3M3M3×0.52.51212.569.310.85.5760.71.9
TT3-M5MM5×0.8313.513.5823.3
TT4-M3M4M3×0.52.51516.581112.589.87.81.43.9
TT4-M5MM5×0.8314.515.53.74.3
TT4-M6MM6×13.915.515.62.84.6
TT4-01MR1/881717104.67.2
TT6-M5M6M5×0.8315.517.810.511.613.9811.89.83.55.6
TT6-M6MM6×13.916.517.93.65.9
TT6-01MR1/881819.3108.58.4

商品特長詳細

形状やサイズが豊富で、小形から中・大形まで対応可能。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ねじ部材質

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

本体色

禁油仕様

推奨チューブ

最小発注数量
標準(黄銅)
4
R1/8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

快削鋼
4
M3×0.5
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
4
M5×0.8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
4
M6×1
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
6
M5×0.8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,215
( 4,637 )
5日目
6,390
( 7,029 )
3日目
4,386
( 4,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,544
( 3,898 )
10日目
4,397
( 4,837 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なティータイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロボットのメンテナンス時に使用しています
5
満足度:5.0
顧客先での真空吸着による製品をハンドリングするロボットの、メンテナンス時に使用しています。どうしても経年劣化が発生するの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー
クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー
クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー
クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー
クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格3,544-6,351414 -3,410 -3,697 -4,084
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目3日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 違径ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト