メカニカル部品技術窓口

確定しました

クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート【10個入り】

型番:

TSM4-M5M
解除
数量:
パック (10個入り)

TSM4-M5Mの仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
ねじ部材質
標準(黄銅)
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
メスストレート
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
4
ねじの呼び M
M5×0.8
NCU仕様
なし
禁油仕様
なし
対応継手タイプ
ミニ
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

商品情報

外形図

TSMの寸法図

寸法図

製品仕様

TSMの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
MABφPC対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
g
TSM3-M3M3M3×0.53.713.75.59.35.51.41.5
TSM3-M5MM5×0.8515.3882.84.2
TSM4-M3M4M3×0.53.315.4810.983.53.6
TSM4-M5MM5×0.8517.62.64.3

型番リスト

表示件数
型番
TSM4-M5M

ねじ部材質

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

禁油仕様

推奨チューブ

最小発注数量
標準(黄銅)
4
M5×0.8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,245
( 3,570 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なめすストレートタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレートの型番TSM4-M5Mのページです。 型番TSM4-M5Mに関する仕様情報を記載しております。
クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート
クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート
クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
クイック継手スマート AUKMシリーズ めす隔壁ユニオン
クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格3,2452,416 -1,660 -2,276 -3,608 -398 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト