17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クイック継手ミニタイプ TSKシリーズ カートリッジ【1~10個入り】

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

カートリッジの寸法

寸法

製品仕様

カートリッジの外観

外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8、φ3φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブウレタンチューブウレタンチューブ、ナイロンチューブ

備考:ガスケットまたはシール削付。
注意:チューブの外径精度は呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用。

内部構造と主要材質 チューブエンド、樹脂本体、金属本体、ロック爪、開放リング、チューブ、ガイドリンク、弾性体スリーブ、Oリング、シーロック加工

内部構造と主要材質
チューブエンド、樹脂本体、金属本体、ロック爪、開放リング、チューブ、ガイドリンク、弾性体スリーブ、Oリング、シーロック加工

φ1.8(直径1.8mm)用の場合 チューブエンド、樹脂本体、金属本体、快削鋼、ロック爪、開放リング、チューブ、ガイドリンク、弾性体スリーブ、Oリング、ガスケット

φ1.8(直径1.8mm)用の場合
チューブエンド、樹脂本体、金属本体、快削鋼、ロック爪、開放リング、チューブ、ガイドリンク、弾性体スリーブ、Oリング、ガスケット

規格表

型番チューブ外径
φD
MABLC対辺
H
φP有効断面積
(mm2
質量
(g)
TSK3-M6M3M6×0.753141110.9282.92.7
TSK4-M6M4M6×0.753141110.42.585.12.6
TSK4-M8MM8×0.753.410.63107.34.9
TSK6-M8M6M8×0.753.414.811.411.741012.83.6

選定サポート情報

注文記号

注文記号

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

禁油仕様

推奨チューブ

最小発注数量
4
M6×0.75
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

4
M8×0.75
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

6
M8×0.75
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,237
( 2,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,461
( 2,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なカートリッジ。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ TSKシリーズ カートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ TSKシリーズ カートリッジ
クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ
クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格218-2,377 -1,660 -318 -6,0042,276 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜18日目3日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質標準(黄銅)-----
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト