17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び M

  • 禁油仕様

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイック継手ミニタイプ TLVシリーズ 45°エルボ【10個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TLVの寸法図(メートルねじタイプ)

寸法図(メートルねじタイプ)

製品仕様

TLVの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPC対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
(g)
TLV4-M5M4M5×0.8312.321.381182.93.3
TLV4-M6MM6×13.913.321.443.6
TLV4-01MR1/8814.822.81056.1
TLV6-M5M6M5×0.8313.923.810.511.683.63.9
TLV6-M6MM6×13.914.923.93.84.2
TLV6-01MR1/8816.425.3108.76.8

注:テーパーねじタイプのL寸法はねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

禁油仕様

最小発注数量
4
M5×0.8
なし
1パック

10個入り

4
M5×0.8
あり
1パック

10個入り

6
R1/8
なし
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,693
( 4,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,851
( 4,236 )
3日目
3,175
( 3,493 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な45°エルボミニタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ TLVシリーズ 45°エルボのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販品空圧機器類付帯の配管継手として使用
5
満足度:5.0
かなり以前から型番:TLV4-M5M含む各種のコガネイ製継手を利用しており性能(チューブの把持力、シール性)や使い勝手(...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ TLVシリーズ 45°エルボ
ワンタッチ継手 45°エルボ
クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ
プッシュワンEシリーズ 45°エルボ
クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
メーカーコガネイEASUN(イーサン)コガネイコガネイニッタコガネイ
通常価格3,175-3682,377 -6,004263 -1,660 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜18日目3日目在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)難燃性PBT樹脂標準(PBT)
ねじ部材質標準(黄銅)標準(黄銅)--黄銅-
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)特殊NBR標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::60-0::60
使用流体空気空気空気空気水 / 空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト