17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ【1~10個入り】

通常単価(税別)
3186,269
税込単価
3506,896
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なロングエルボミニタイプの継手。【特長】・ナイロンチュー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TLLの寸法図(メートルねじタイプ)

寸法図(メートルねじタイプ)

製品仕様

TLLの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPCE対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
(g)
TLL3-M3M3M3×0.52.51919.569.310.85.50.62.8
TLL4-M3M4M3×0.52.51324.581115.180.96.8
TLL4-M5MM5×0.83252638.3
TLL4-M6MM6×13.92626.13.78.4
TLL4-01MR1/8828.528.5104.214
TLL6-M5M6M5×0.832628.310.511.61683.39
TLL6-M6MM6×13.92728.43.7
TLL6-01MR1/8829.530.8107.614

注:テーパーねじタイプのL寸法はねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ねじ部材質

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

禁油仕様

推奨チューブ

最小発注数量
快削鋼
3
M3×0.5
なし
ウレタンチューブ
1パック

10個入り

快削鋼
4
M3×0.5
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
4
M5×0.8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
4
M6×1
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
標準(黄銅)
6
R1/8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
6
M5×0.8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
6
M5×0.8
あり
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
6
M6×1
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,718
( 5,190 )
8日目
6,269
( 6,896 )
8日目
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,965
( 4,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,156
( 4,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
8日目
4,235
( 4,659 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なロングエルボミニタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
タッチコネクター ロングエルボ
クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ
クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
メーカーコガネイミスミEASUN(イーサン)千代田通商コガネイコガネイ
通常価格318-320 -228 -608 -2,377 -1,660 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)黄銅黄銅標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)二トリルゴム標準(NBR)NBR(ニトリルゴム)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::60-5::600::600::60
使用流体空気空気空気工業用水 / 圧縮空気(真空含む)空気空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付ねじ取付 方向ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト