17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー【10個入り】

通常単価(税別)
3,4105,399
税込単価
3,7515,939
通常出荷日:3日目~5日目

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なブランチティータイプ。【特長】・豊富な形状とサイズで小...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストレートの寸法図(メートルねじタイプ)

ストレートの寸法図(メートルねじタイプ)

製品仕様

ストレートの外観

ストレートの外観

規格表

型番チューブ外径
φd
RABL1L2φPCE対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
(g)
TB3-M5M3M5×0.8324.310.521.369.310.882.23.2
TB4-M3M4M3×0.52.528.112.525.681113.180.94
TB4-M5MM5×0.8327.611.524.62.14.4
TB4-M6MM6×13.928.611.624.72.24.7
TB4-01MR1/8830.11326.1104.67.3
TB6-M5M6M5×0.8330.512.527.510.511.61582.25.6
TB6-M6MM6×13.931.512.627.63.35.9
TB6-01MR1/88331429108.58.4

テーパーねじタイプのL1、L2寸法はねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ねじ部材質

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

本体色

禁油仕様

推奨チューブ

最小発注数量
標準(黄銅)
4
R1/8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
4
M5×0.8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
6
R1/8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

標準(黄銅)
6
M5×0.8
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,768
( 4,145 )
3日目
3,808
( 4,189 )
5日目
3,410
( 3,751 )
3日目
5,399
( 5,939 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なブランチティータイプ。
【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。
・ワンタッチでスピーディーに接続可能。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー
クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー
クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー
クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー
クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格3,410-414 -3,544 -3,697 -4,084307 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ねじ取付 分岐ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 違径ユニオン 同径ユニオン 同径

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング