17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 禁油仕様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 13日以内

クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート

通常単価(税別)
595846
税込単価
655931
通常出荷日:3日目~13日目

【特長】・ストップ機構付きですのでチューブを抜くとエアの流れが自動的に止まります。・圧力に作用されにく...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

USSシリーズの寸法図

寸法図

開放リング ミニタイプ φD: 4、6mm

開放リング
ミニタイプ
φD:4、6mm

開放リング 標準タイプ

開放リング
標準タイプ

製品仕様

USSシリーズの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
BφPC1C2XY有効断面積
(mm2
質量(g)
USS4435.68.512.2119.87.823.8
USS6638.81113.311.611.89.87.15.9
USS8854.214.518.218.113.8-15.417
USS10106017.520.320.216.8-22.427
USS121270.22123.223.419.8-3042

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

禁油仕様

最小発注数量
4
なし
1個
6
なし
1個
8
なし
1個
10
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
5日目
846
( 931 )
5日目
830
( 913 )
3日目
813
( 894 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストップ機構付きですのでチューブを抜くとエアの流れが自動的に止まります。
・圧力に作用されにくい構造のため、チューブの着脱が容易です。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート
クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート
冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付ストレート
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ホース用継手付ストレート
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ホース用継手付ストレート プラグ
メーカーコガネイコガネイ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格595-629 -1,747 -1,589 -1,755 -1,529 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜8日目〜8日目8日目8日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)----
周囲温度(℃)0::600::600::1200::1200::1200::120
使用流体空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト