メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティー

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SUS304-TB6-02
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SUS304-TB6-02の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
ねじ部材質
[SUS303・SUS304] SUS304
シール材材質
フッ素ゴム
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気 / 薬品・溶剤
継手種類
ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐
ブランチティ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
ねじの呼び M
R1/4
本体色
対応継手タイプ
スタンダード
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
-
-

商品情報

外形図

SUS304-TBの寸法図(メートルねじタイプ)

寸法図(メートルねじタイプ)

SUS304-TBの寸法図(Φ16(直径16mm)タイプ)

寸法図(φ16(直径16mm)タイプ)

製品仕様

SUS304-TBの外観

外観

使用流体空気、その他薬品等(条件有
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

注:使用流体が薬品の場合は、必ず最寄りのコガネイ社営業所までお問合せください。

内部構造と主要部材質(樹脂本体(ボリプチレンテレフタレート)、チューブエンド、ロック爪(ステンレス)、開放リング(ガラス入りPBT)、チューブ、ガイドリンク(SUS304)、弾性体スリープ(フッ素ゴム)、Oリング(フッ素ゴム)、金属本体(SUS304)、シーロック加工※メートルねじ用ガスケット材質:SUS316+FKM)

内部構造と主要部材質(樹脂本体(ポリブチレンテレフタレート)、チューブエンド、ロック爪(ステンレス)、開放リング(ガラス入りPBT)、チューブ、ガイドリンク(SUS304)、弾性体スリーブ(フッ素ゴム)、Oリング(フッ素ゴム)、金属本体(SUS304)、シーロック加工※メートルねじ用ガスケット材質:SUS316+FKM)

規格表

型番チューブ外径
φd
RABL1φPCL2E対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS304-TB6-016R1/8846.342.31317.12220.31212.517
SUS304-TB6-02R1/41149.343.3231425
SUS304-TB8-018R1/8850.446.41518.124.222.2142022
SUS304-TB8-02R1/41153.447.425.228
SUS304-TB8-03R3/81255.248.926.71740

注:テーパーねじタイプのL1、L2寸法はねじ込み後の参考寸法

使用例

腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に適している。

商品特長詳細

SUS304継手の識別方法:ガイドリンクV溝(あり)、ねじ本体六角部平溝(あり)、開放リング色(紺色)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数
型番
SUS304-TB6-02

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

最小発注数量
6
R1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,223
( 3,545 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS304仕様ブランチティータイプの継手。
【特長】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。
・ステンレスは、SUS304を使用しており、シール剤には、フッ素ゴムを使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティーの型番SUS304-TB6-02のページです。 型番SUS304-TB6-02に関する仕様情報を記載しております。
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力を教えて下さい。
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があります。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティー
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンティー
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンエルボ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格3,2233,045 -2,385 -2,314 -2,354 -2,751
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質SUS304-SUS304SUS304--
シール材材質フッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴム
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気 / 薬品・溶剤空気 / 薬品・溶剤空気 / 薬品・溶剤空気 / 薬品・溶剤空気 / 薬品・溶剤空気 / 薬品・溶剤

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト