17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
数量:

商品情報

外形図

SUS304仕様エルボの寸法図

寸法図

メートルねじタイプの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

製品仕様

SUS304仕様エルボの外観

外観

使用流体空気、その他薬品等(条件有
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

注:使用流体が薬品の場合は、必ず再寄りの弊社営業所迄お問い合わせください。
備考:ガスケットまたはシール剤付。

規格表

型番チュ-ブ外径
φD
RABLφ PCE対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS304-TL4-M54M5×0.8320.322.3101518.1101.57.7
SUS304-TL4-M6M6×1421.34.28
SUS304-TL4-01R1/8823.324.311
SUS304-TL4-02R1/41126.325.31419
SUS304-TL6-M56M5×0.832225.312.516.919.9121.512
SUS304-TL6-M6M6×14236.1
SUS304-TL6-01R1/882527.31014
SUS304-TL6-02R1/4112828.21421
SUS304-TL6-03R3/81229.829.71733
SUS304-TL8-018R1/882831.314.518.122.71416.517
SUS304-TL8-02R1/4113132.223
SUS304-TL8-03R3/81232.833.71735
SUS304-TL10-0110R1/883337.817.520.426.41722.430
SUS304-TL10-02R1/4113638.73032
SUS304-TL10-03R3/8123739.440
SUS304-TL10-04R1/2154040.62160
SUS304-TL12-0212R1/4113842.52123.629.6213048
SUS304-TL12-03R3/8123943.24749
SUS304-TL12-04R1/2154244.363
SUS304-TL16-0316R3/8114753.22524.333.32280.277
SUS304-TL16-04R1/2155155.393.381

注意:テーパーねじタイプのL寸法は、ねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

最小発注数量
4
R1/8
1個
4
M5×0.8
1個
6
R1/4
1個
6
M5×0.8
1個
6
M6×1
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
12
R1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,314
( 2,545 )
3日目
3,585
( 3,944 )
3日目
3,565
( 3,922 )
3日目
2,515
( 2,767 )
3日目
4,244
( 4,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,722
( 4,094 )
3日目
3,707
( 4,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,852
( 3,137 )
3日目
3,901
( 4,291 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS304仕様エルボタイプ。
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に適する。
・ステンレスは、SUS304を使用しており、シール剤には、フッ素ゴムを使用している。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート
クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ
耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ日本ピスコ
通常価格2,314-2,385 -1,042 -1,397 -577 -2,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)SUS304
ねじ部材質SUS304SUS304SUS303SUS303標準(黄銅)-
シール材材質フッ素ゴムフッ素ゴム標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)-
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気 / 薬品・溶剤空気 / 薬品・溶剤空気空気空気水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト