メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンティー

型番:

SUS303-UT6
解除
数量:

SUS303-UT6の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンティー
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
本体色
対応継手タイプ
スタンダード
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
-
-

商品情報

外形図

ユニオンティーの寸法図

寸法図

製品仕様

ユニオンティーの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
φPCEφdF1F2BT有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS303-UT441014.916.93.26.51316.9105.37.1
SUS303-UT66131720.053.581620.11312.511
SUS303-UT881518.222.23.591822.2152015
SUS303-UT101017.520.225.24.2122425.217.53524
SUS303-UT12122122.928.44.2142828.221.75934
SUS303-UT16162524.133.14.2122433.12589.841

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数
型番
SUS303-UT6

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様ユニオンティータイプ。
【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。
・ワンタッチでスピーディーに接続可能。
・Cr20%、Mo2%ステンレスを使用しているので、強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に適している。
・シール材には合成ゴム(H-NBR)を使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンティーの型番SUS303-UT6のページです。 型番SUS303-UT6に関する仕様情報を記載しております。
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンティーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンティー
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンティー
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格1,6101,9971,2061,213 -1,397 -1,042 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 違径ユニオン 同径ユニオン 違径ねじ取付 方向ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました