17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンストレート

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SUS303-US8
解除
数量:

SUS303-US8の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンストレート
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
8
本体色
対応継手タイプ
スタンダード
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
-
-

商品情報

外形図

SUS303仕様ユニオンストレートの寸法図

寸法図

製品仕様

SUS303仕様ユニオンストレートの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
BφPC有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS303-US4430.81014.95.34.4
SUS303-US6634.912.51712.56.2
SUS303-US8837.814.518.4208.8
SUS303-US101043.417.521.23515
SUS303-US121247.82123.45921

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数
型番
SUS303-US8

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様ユニオンストレートタイプの継手。
【特長】
・Cr20%、Mo2%ステンレスを使用し、強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
・シール材には合成ゴム(H-NBR)を使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンストレートの型番SUS303-US8のページです。 型番SUS303-US8に関する仕様情報を記載しております。
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンティー
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンエルボ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格1,2061,397 -1,6101,213 -1,042 -901
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ユニオン 違径ねじ取付 方向ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました