メカニカル部品技術窓口
【特長】・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なストレートタイプ。・...
詳細情報を確認する
UYの寸法図

UYシリーズユニオンワイの寸法図

スタンダードタイプ

ミニタイプ

UYシリーズユニオンワイの外観
| 項目 | 適用チューブサイズ | |
|---|---|---|
| φ1.8、φ3 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | |
| 使用真空圧力 | -100kPa | |
| 使用遇度範囲 | 0~60℃ | |
| 推奨チューブ注 | ウレタンチューブ | ウレタンチューブ、ナイロンチューブ |
備考:ガスケットまたはシール剤付
注意:チューブはコガネイのものを使用すること。チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用すること
また、コガネイ導電性ウレタンチューブU2A-Bは使用不可
| 型番 | チューブ外径 φD | B | φP1 | φP2 | C | J | φd | F | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY4 | 4 | 32.8 | 10 | 10 | 14.9 | 11 | 3.4 | 14.1 | 4.2 | 7.6 |
| UY6 | 6 | 37.7 | 13 | 12.5 | 17 | 12 | 3.4 | 15.8 | 10 | 11 |
| UY8 | 8 | 42.4 | 15 | 14.5 | 18.1 | 14 | 3.2 | 17.2 | 16.5 | 16 |
| UY10 | 10 | 48.4 | 18 | 18 | 20.7 | 18 | 4.5 | 19.5 | 27 | 26 |
| UY12 | 12 | 54.8 | 21.5 | 21 | 23.4 | 20 | 4.2 | 22.2 | 38 | 37 |
発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。
【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なストレートタイプ。
・53タイプ640種の豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじ部のシール化など使いやすさを基調としている。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~