17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • 禁油仕様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ【10個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UWDの寸法図

寸法図

製品仕様

UWDの外観

外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8、φ3φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブウレタンチューブウレタンチューブ・ナイロンチューブ
内部構造と主要部材質(樹脂本体(ボリプチレンテレフタレート)

内部構造と主要部材質
樹脂本体(ポリブチレンテレフタレート)、チューブエンド、ロック爪(ステンレス)、開放リング(ガラス入りPBT)、チューブ、ガイドリンク(黄銅、無電解ニッケルめっき)、弾性体スリーブ(NBR)、Oリング(NBR)、シーロック加工、金属本体(黄銅、無電解ニッケルめっき)※M3ねじの場合(快削鋼、無電解ニッケルめっき)

規格表

型番チューブ外径
φ D1
チューブ外径
φ D2
Bφ P1φ P2C1C2Jφ dF有効断面積
(mm2
質量
(g)
UWD6-46437.51310.51714.9103.214.21.514
UWD8-68642141318.217133.515.88.221

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

禁油仕様

最小発注数量
6
4
なし
1パック

10個入り

8
6
なし
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,065
( 5,572 )
3日目
7,084
( 7,792 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径2重ワイタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ
クリーン仕様 クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径2重ワイ
クイック継手スタンダード UBWシリーズ ブランチユニオン2重ワイ
クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格5,065-8,3232,8724,2255,382 -4,319 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)フッ素ゴム標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気 / 薬品・溶剤空気空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ソケット・レデューサユニオン 違径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト