17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ【1~10個入り】

通常単価(税別)
971,197
税込単価
1071,317
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ねじ部のシール化など使いやすさを重視したプラグ。【特長】・ワンタッチでスピーディーに脱着可能なプラグ。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UPシリーズプラグの寸法図

UPシリーズプラグの寸法図

製品仕様

UPシリーズプラグの外観

UPシリーズプラグの外観

規格表

型番適用継手径
φD
BEφP1φP2質量
(g)
UP4427.515530.3
UP6632.517730.7
UP8836.518.1941.1
UP10104220.21151.9
UP12124423.41362.4
UP16164624.11784.2

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1パック

10個入り

6
1パック

10個入り

8
10個
10
1パック

10個入り

16
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907
( 998 )
在庫品1日目当日出荷可能
907
( 998 )
在庫品1日目当日出荷可能
97
( 107 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
8日目
973
( 1,070 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじ部のシール化など使いやすさを重視したプラグ。
【特長】
・ワンタッチでスピーディーに脱着可能なプラグ。
・53タイプ640種の豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじ部のシール化など使いやすさを基調としている。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動機のエア配管に
5
満足度:5.0
コガネイの営業の方に教えてもらって、後から追加できる利便性が気に入り購入しました。自由に連結できるところはよいと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
A
チューブ外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかをご確認下さい。
Q他に封止する継手はありますか?
A
UCキャップもあります。チューブに装着するタイプです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ
クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ
クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ
クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー
クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレート
クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格97-772 -577 -6,3511,799 -1,871 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ部材質標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類その他形状その他形状ねじ取付 方向ねじ取付 分岐揺動部・回転部用揺動部・回転部用

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト