17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 禁油仕様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ【1~10個入り】

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ULの寸法図A

寸法図A

ULの寸法図B

寸法図B

製品仕様

ULの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
φPCEφdFT有効断面積
(mm2
質量
(g)
ULA6612.516.920.13.2812.5107.3
ULA881518.422.44.2101516.511
ULA101017.520.726.24.21217.53017
ULA12122123.429.44.21421.74725
ULA16162524.133.14.2122591.631

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

禁油仕様

最小発注数量
8
なし
1パック

10個入り

10
なし
1パック

10個入り

12
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,349
( 3,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,362
( 4,798 )
5日目
791
( 870 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なユニオンエルボタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ
クリーン仕様クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ
クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ
クイック継手スタンダード UKBLシリーズ 隔壁ユニオンエルボ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンエルボ
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイEASUN(イーサン)
通常価格791-3,325307 -3,876 -2,354 -50 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)フッ素ゴム標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気 / 薬品・溶剤空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト