メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 禁油仕様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイ【10個入り】

型番:

ULY4
解除
数量:
パック (10個入り)

ULY4の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンエイ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
4
本体色
NCU仕様
なし
禁油仕様
なし
対応継手タイプ
スタンダード
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
-
-

商品情報

外形図

ULYの寸法図

寸法図

製品仕様

ULYの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
E1φPCJE2φdF有効断面積
(mm2
質量
(g)
ULY4416.91014.91122.73.214.22.58.2
ULY6619.812.5171226.24.215.57.212
ULY8822.714.518.11429.44.216.916.317
ULY10102517.520.21833.54.218.527.928
ULY121229.42123.42035.24.220.74039

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数
型番
ULY4

適用チューブ外径1

(φ)

禁油仕様

最小発注数量
4
なし
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,174
( 3,491 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なユニオンエルボワイタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイの型番ULY4のページです。 型番ULY4に関する仕様情報を記載しております。
クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイ
クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ
クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ
クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート
クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー
クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格3,174791 -577 -374 -502 -6,351
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 分岐

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました