17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 禁油仕様

    ~mm
  • 適用継手径 D2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ【10個入り】

通常単価(税別)
4,4665,497
税込単価
4,9136,047
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なロングソケットエルボタイプの継手。【特長】・ナイロンチ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ULALの寸法図

寸法図

製品仕様

ULALの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD1
適用継手径
φD2
BφPCE有効断面積
(mm2
質量
(g)
ULAL444361014.916.832.8
ULAL66642.112.51719.87.54.2
ULAL88846.814.518.221.8166.2
ULAL10101051.817.520.2252511
ULAL12121259.52123.428.935.516

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

禁油仕様

適用継手径 D2

(φ)

最小発注数量
4
なし
4
1パック

10個入り

6
なし
6
1パック

10個入り

8
なし
8
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,466
( 4,913 )
5日目
4,587
( 5,046 )
5日目
5,497
( 6,047 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なロングソケットエルボタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力を教えて下さい。
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があります。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ
クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ
クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ
クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート
クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー
クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格4,466-791 -577 -374 -502 -6,351
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ソケット・レデューサユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 分岐

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト