メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

寸法図(メートルねじ)

φ16(直径16mm)の寸法図

外観
| 型番 | チューブ外径 φD | R | A | B | L注 | φP | C | E | 対辺 H | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT4-02 | 4 | R1/4 | 11 | 26.3 | 25.3 | 10 | 14.9 | 16.9 | 14 | 4.1 | 23 |
| TT6-M5 | 6 | M5×0.8 | 3 | 23 | 26.5 | 13 | 17 | 20.15 | 12 | 1.5 | 16 |
| TT6-M6 | M6×1 | 4 | 24 | 6.8 | |||||||
| TT6-01 | R1/8 | 8 | 26 | 28.5 | 10 | 18 | |||||
| TT6-02 | R1/4 | 11 | 29 | 29.5 | 14 | 26 | |||||
| TT6-03 | R3/8 | 12 | 30.8 | 31 | 17 | 39 | |||||
| TT8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 26.3 | 29.8 | 15 | 18.4 | 22.4 | 14 | 16.5 | 23 |
| TT8-02 | R1/4 | 11 | 29.3 | 30.8 | 29 | ||||||
| TT8-03 | R3/8 | 12 | 31.1 | 32.3 | 17 | 42 | |||||
| TT10-02 | 10 | R1/4 | 11 | 36 | 38.7 | 17.5 | 20.2 | 25.2 | 17 | 30 | 42 |
| TT10-03 | R3/8 | 12 | 37 | 39.4 | 50 | ||||||
| TT10-04 | R1/2 | 15 | 40 | 40.6 | 21 | 72 | |||||
| TT12-02 | 12 | R1/4 | 11 | 38 | 42.5 | 21 | 22.9 | 28.4 | 21 | 30 | 61 |
| TT12-03 | R3/8 | 12 | 39 | 43.2 | 47 | 62 | |||||
| TT12-04 | R1/2 | 15 | 42 | 44.3 | 78 | ||||||
| TT16-03 | 16 | R3/8 | 11 | 47 | 53.2 | 25 | 24.1 | 33.1 | 22 | 80.1 | 93 |
| TT16-04 | R1/2 | 15 | 51 | 55.3 | 90.8 | 99 |
注:テーパーねじタイプのL寸法はねじ込み後の参考寸法。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なティータイプ。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~