メカニカル部品技術窓口
【特長】・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な六角穴付スイングエル...
詳細情報を確認する
SLHシリーズ六角穴付スイングエルボの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

SLHシリーズ六角穴付スイングエルボの外観
| 項目 | 適用チューブサイズ | |
|---|---|---|
| φ1.8、φ3 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | |
| 使用真空圧力 | -100kPa | |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | |
| 推奨チューブ注 | ウレタンチューブ | ウレタンチューブ、ナイロンチューブ |
備考 : ガスケットまたはシール剤付。
注意 : チューブはコガネイのものを使用すること。チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用すること。
また、コガネイ 導電性ウレタンチューブU2A - Bは使用不可。
| 形式 | チュ-ブ外径 φD | R | A | B | L1注 | L2注 | φP1 | φP2 | C | E | 対辺 H | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLH4-M5 | 4 | M5×0.8 | 3 | 17.5 | 14.5 | 7.5 | 10 | 10 | 14.9 | 19.8 | 4 | 2.1 | 6.3 |
| SLH6-01 | 6 | R1/8 | 8 | 24 | 20 | 11.5 | 13 | 14.3 | 17 | 23.7 | 5 | 7 | 15 |
| SLH6-02 | R1/4 | 11 | 27 | 21 | 12.5 | 7.4 | 22 | ||||||
| SLH8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 27 | 23 | 12 | 14 | 17.9 | 18.1 | 26.7 | 8 | 14 | 22 |
| SLH8-02 | R1/4 | 11 | 30 | 24 | 13 | 12.4 | 28 | ||||||
| SLH8-03 | R3/8 | 12 | 31 | 24.7 | 13.7 | 13.6 | 37 | ||||||
| SLH10-02 | 10 | R1/4 | 11 | 34 | 28 | 15 | 18 | 21.3 | 20.7 | 30.7 | 10 | 22.9 | 40 |
| SLH10-03 | R3/8 | 12 | 35 | 28.7 | 15.7 | 22.6 | 49 | ||||||
| SLH12-03 | 12 | R3/8 | 12 | 39 | 32.7 | 17.7 | 21 | 26.3 | 23.4 | 36.4 | 12 | 37.3 | 68 |
| SLH12-04 | R1/2 | 15 | 42 | 33.8 | 18.8 | 32.4 | 85 |
注意 : テーパーねじタイプのL1、L2寸法は、ねじ込み後の参考寸法。
発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。
【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な六角穴付スイングエルボ。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを基調。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~