17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び

  • ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)

  • ねじの種類 小口径側(違径接続の場合)

    ~mm
  • L寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイック継手スタンダード BBDシリーズ 違径延長ソケット【10個入り】

  • 接続種類
    ねじ⇔ねじ 接続
  • ねじの種類
    Rc
  • ねじ・ねじ接続形状
    メスストレート
  • 材質
    黄銅
  • 周囲温度 (℃)
    0~60
  • 使用流体
    空気
  • NCU仕様
    なし
  • 禁油仕様
    なし
  • 推奨チューブ
    ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • シール材材質
    標準(NBR)
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

外形図

BBDの寸法図

寸法図

製品仕様

BBDの外観

外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8、φ3φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃ 
推奨チューブウレタンチューブウレタンチューブ・ナイロンチューブ

備考:ガスケットまたはシール剤付。
注意:チューブの外径精度は呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用。

内部構造と主要材質

内部構造と主要材質

チューブエンド、樹脂本体、金属本体、ロック爪、開放リング、チューブ、ガイドリンク、弾性体スリーブ、Oリング、シーロック加工

Φ1.8(直径1.8mm)用の場合

φ1.8(直径1.8mm)用の場合
チューブエンド、樹脂本体、金属本体、快削鋼、ロック爪、開放リング、チューブ、ガイドリンク、弾性体スリーブ、Oリング、ガスケット

規格表

型番Rc1Rc2A1A2BLφP対辺H有効断面積
(mm2
質量
(g)
BBD01-M5Rc1/8M5×0.8851778145.312
BBD02-01Rc1/4Rc1/8118218141722.123
BBD03-01Rc3/8Rc1/8128228142128.832
BBD03-02Rc1/41125111737.736
BBD04-02Rc1/2Rc1/415113011172450.851
BBD04-03Rc3/81233142189.858

選定サポート情報

注文記号

注文記号

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)

ねじの種類 小口径側(違径接続の場合)

L寸法

(mm)

ねじ 小口径側 ピッチ

(mm)

最小発注数量
1/8
M5
M
7
0.8
1パック

10個入り

1/4
1/8
Rc
8
-
1パック

10個入り

3/8
1/8
Rc
8
-
1パック

10個入り

3/8
1/4
Rc
11
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,666
( 2,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,056
( 3,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,354
( 2,589 )
3日目
2,414
( 2,655 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード BBDシリーズ 違径延長ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q交換用ガスケットはありますか?
A
M3であれば89-141、M5であれば89-14です。
Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード BBDシリーズ 違径延長ソケット
クイック継手 ハイロータリタイプ おねじ-おねじ TBRHシリーズ
サプライジョイント SLBシリーズ エルボ
クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュ
PTエルボ・ブッシュシリーズ ソケット
ミニチュア管継手 Mシリーズ 延長継手 M-5J
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイ千代田通商SMC
通常価格2,354-7,831 -334 -697 -41078 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの種類RcRR-GM
ねじ・ねじ接続形状メスストレートオスストレートエルボオスストレートソケット延長継手
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅C3604BD
周囲温度(℃)0~600~600~600~60--
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト