17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 9日以内

クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル【5~10個入り】

通常単価(税別)
1,5972,486特別価格
税込単価
1,7572,735特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なソケットニップル。・ナイロンチューブ・ウレタ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ANシリーズソケットニップルの寸法図

寸法図

製品仕様

ANシリーズソケットニップルの外観

外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8、φ3φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブウレタンチューブウレタンチューブ・ナイロンチューブ

備考:ガスケットまたはシール剤付
注意:チューブはコガネイ社のものを使用すること。チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用すること
また、コガネイ社導電性ウレタンチューブU2A-Bは使用不可

規格表

型番適用継手径
φD
B2-C有効断面積
(mm2
質量
(g)
AN4434.811.34.20.3
AN6638.211.311.20.6
AN8841.412.124.21
AN101046.21337.11.7
AN121252.817562.8
AN161655.618113.73.8

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1パック

10個入り

6
1パック

10個入り

8
1パック

10個入り

10
1パック

10個入り

12
1パック

10個入り

16
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,625
( 1,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,084
( 2,292 )
9日目
2,210
( 2,431 )
3日目
2,486
( 2,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なソケットニップル。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを基調。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力はどれくらいでしょうか?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル
クイック継手スタンダード ANDシリーズ 違径ソケットニップル
クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ
クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ
クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー
クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレート
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格1,597-1,934 -577 -97 -6,3511,799 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
ねじ部材質標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類その他形状その他形状ねじ取付 方向その他形状ねじ取付 分岐揺動部・回転部用
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト