メカニカル部品技術窓口

外観

外形図
(単位:mm)
| 形番 | 適用チューブ外径φ | L | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E | F | P | G | 有効断面積 mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A側 | B側 | |||||||||||||
| GWJY33-0 | 3.2 | 3.2 | 27 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 11.2 | 10.5 | 3.2 | 17 | 8.5 | 17.7 | 2.7 | 4 |
| GWJY43-0 | 4 | 3.2 | 28.5 | 13.5 | 12.5 | 9.6 | 12.2 | 12 | 3.2 | 17 | 8.5 | 18.7 | 2.7 | 4.9 |
| 項目 | GWJ |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 |
| 周囲温度 ℃ | -10~60(但し凍結なきこと) |
| 使用チューブ | ソフトナイロンチューブ(形番F-1532、F-1504、F-1506) ウレタンチューブ(形番U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06) |

形番表示方法

内部構造図
| 品番 | 名称 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | ポリブチレンテレフタレート | |
| 2 | パッキン | ニトリルゴム | |
| 3 | ホルダー | 黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) | |
| 4 | チャック | ステンレス鋼 | |
| 5 | アウターリング | 金属タイプ | ポリアセタール |
| 樹脂タイプ | 黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) | ||
| 6 | プッシュリング ※ | ポリアセタール | |
※プッシュリング色は、標準:白、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。
現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。
空気圧配管用ワンタッチ継手Y形チーズタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールにはV型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取り出し作業が容易。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

SMC
ロータリワンタッチ管継手 標準タイプ KSシリーズ エルボユニオン KSL
5通常価格(税別):1,533円~

ミスミ
高耐熱ワンタッチ継手 エルボ
4.8通常価格(税別):620円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ユニオンワイ
4.6通常価格(税別):338円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ プラグ KQ2P
4.5通常価格(税別):80円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(シール剤・シール剤無し)
4.3通常価格(税別):206円~