メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0シリーズ【1~10個入り】

通常単価(税別)
312円~6,797円
税込単価
343円~7,477円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

空気圧配管用ワンタッチ継手ストレートタイプ。【特長】・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

ニュージョイント ミニタイプ GWJS3-0シリーズの外観・外形図

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0シリーズ:関連画像

GWJS3-0シリーズの外観

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0シリーズ:関連画像

GWJS3-0シリーズの外形図

 

(単位:mm)

 

形番適用チューブ外径φLBC最小穴径有効断面積
mm2
質量
g
GWJS3-03.227.512.58.52.22.52.4

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0シリーズの外観・外形図

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0シリーズ:関連画像

GWJS□-0シリーズの外観

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0シリーズ:関連画像

GWJS□-0シリーズの外形図

形番適用チューブ外径φLB1B2C1C2最小穴径有効断面積 mm2質量
g
A側B側
GWJS34-043.228.513.512.59.68.52.22.53.1
GWJS36-063.228.514.512.511.88.82.22.54.1

製品仕様

項目GWJ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
周囲温度 ℃−10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(形番F-1532、F-1504、F-1506)
ウレタンチューブ(形番U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06)

GWJシリーズの形番表示方法

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0シリーズ:関連画像

形番表示方法

内部構造・主要部品リスト

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0シリーズ:関連画像

内部構造図

品番名称材質
1本体ポリブチレンテレフタレート
2パッキンニトリルゴム
3ホルダー黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
4チャックステンレス鋼
5アウターリング金属タイプポリアセタール
樹脂タイプ黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
6プッシュリング ※ポリアセタール

※プッシュリング色は、標準:白、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

表示件数

継手種類

ユニオン 同径

ユニオン 違径

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

クリーン仕様

材質制限

トラスココード

最小発注数量
ユニオン 違径
-
[違径ユニオンストレート] 径違いストレート
4
3.2
クリーン仕様なし
材質制限なし
401-4570
1個
ユニオン 違径
-
[違径ユニオンストレート] 違径ユニオンストレート
4
3.2
発塵防止
材質制限なし
-
1パック

10個入り

ユニオン 違径
-
[違径ユニオンストレート] 径違いストレート
6
3.2
クリーン仕様なし
材質制限なし
401-4596
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312円
( 343円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,797円
( 7,477円 )
4日目
362円
( 398円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手ストレートタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
A
チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
Qワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
A
正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0シリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJS-Mシリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJT -0シリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格312円-191円 -242円 -253円361円361円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
本体ポリブチレンテレフタレート黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート
パッキン標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
使用温度(℃)-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト