17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0-Xシリーズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GWJS3-0-X
解除
  • メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

  • 【販売終了品】2026年01月に販売終了となりました。

数量:

GWJS3-0-Xの仕様・寸法情報

本体
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
パッキン
標準(NBR)
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
バルクヘッド
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
3.2
オプション
なし
クリーン仕様
クリーン仕様なし
材質制限
材質制限なし
耐オゾン仕様
なし
トラスココード
401-4561
-
-

商品仕様

ニュージョイント ミニタイプ GWJS3-0-Xシリーズの外観・外形図

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0-Xシリーズ:関連画像

外観

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0-Xシリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番適用チューブ外径φLBHEX最小穴径Mパネル厚・Gパネル穴径有効断面積
mm2
質量
g
GWJS3-0-X3.226.512.5122.5M10×1.0510.52.59.8

ニュージョイント ミニタイプ GWJS3-0-Xシリーズの仕様

項目GWJ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 Mpa1.0
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(形番F-1532、F-1504、F-1506)
ウレタンチューブ(形番U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06)

GWJシリーズの形番表示方法

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0-Xシリーズ:関連画像

形番表示方法

内部構造・主要部品リスト

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-0-Xシリーズ:関連画像

内部構造図

品番名称材質
1本体黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
2パッキンニトリルゴム
3ホルダー黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
4チャックステンレス鋼
5アウターリング金属タイプポリアセタール
樹脂タイプ黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
6プッシュリング ※ポリアセタール

※プッシュリング色は、標準:白、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

表示件数
型番
GWJS3-0-X

クリーン仕様

材質制限

トラスココード

最小発注数量
クリーン仕様なし
材質制限なし
401-4561
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手バルクヘッドタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールにはV型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0-Xシリーズの型番GWJS3-0-Xのページです。 型番GWJS3-0-Xに関する仕様情報を記載しております。
ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0-Xシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
A
チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
Qワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
A
正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0-Xシリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJS-Mシリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJT -0シリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJTシリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格394242 -361253374 -374 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目3日目〜4日目〜
本体黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート
パッキン標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
使用温度(℃)-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト