17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Mシリーズ

通常単価(税別)
2,9223,083
税込単価
3,2143,391
通常出荷日:4日目~5日目

空気圧配管用ワンタッチ継手隔壁ユニオンタイプ。【特長】・省スペースに答えるコンパクトサイズ。・なめらか...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-M□シリーズの外形図

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-M□シリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番 適用チューブ外径φ M×P L1 L3 L2 C1 C2 B H T 有効断面積
mm2
質量g
ZSP-M4 4 M12×1 30.8 10.4 15 9.9 10.8 14.9 14 4 5.3 16
ZSP-M6 6 M14×1 34.9 11 18 11.8 12.5 17 17 4 12.5 24
ZSP-M8 8 M16×1 37.4 14.3 16.8 13.8 14.6 18.2 19 4 20 30
ZSP-M10 10 M20×1 42.4 12.7 23 16.8 18.5 20.7 24 5 35 56
ZSP-M12 12 M22×1 47.6 12.3 29 19.8 20.4 23.3 27 6 71 81

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-M□シリーズの仕様

項目 ZSP
使用流体 空気
最高使用圧力 MPa 1.0
負圧 kPa -100
周囲温度 ℃ 0~60(但し、凍結なきこと 注1)

注1:エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

内部構造・部品リスト

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-M□シリーズ:関連画像

内部構造図

品番 部品名称 材質
1 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
2 金属本体 ステンレス鋼(SUS303相当品)
3 Oリング 水素化ニトリルゴム
4 弾性体スリーブ 水素化ニトリルゴム
5 ロックリング ステンレス鋼(SUS303相当品)
6 ロック爪 ステンレス鋼(SUS301)
7 ガイドリング ステンレス鋼(SUS303相当品)
8 開放リング ポリアセタール

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
6
10個
8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,922
( 3,214 )
5日目
3,083
( 3,391 )
4日目

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手隔壁ユニオンタイプ。
【特長】
・省スペースに答えるコンパクトサイズ。
・なめらかな挿入と確実なシール。
・ホワイトボディおよびプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)。
・金属部品は全てステンレス(SUS303相当)。
【用途】
・腐蝕しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適。
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手として使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
A
チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
Qワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
A
正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Mシリーズ
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Bシリーズ
ニュージョイント GWS□-□-Mシリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJS-Mシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格2,922-1,467 -1,446 -2,192338 -242 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体SUS303相当SUS303相当ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)
打ち込みニップルSUS303相当SUS303相当SUS303相当SUS303相当黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)
パッキンH-NBRH-NBRH-NBRH-NBR-標準(NBR)
使用温度(℃)0::600::600::600::60-10::60-10::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト