メカニカル部品技術窓口
| 項目 | ZSP |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 |
| 負圧 kPa | −100 |
| 周囲温度 ℃ | 0~60(但し、凍結なきこと 注1) |
注1 : エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがある。

ZSP-J□-□の外形寸法図(適用管、接続継手管)
| 形番 | 適用チューブ 外径φ | 接続継手 径φ | L1 | L2 | C1 | C2 | B | 有効 断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSP-J4-6 | 6 | 4 | 38.8 | 19.8 | 11.8 | 12.5 | 17 | 4 | 3.5 |
| ZSP-J6-4 | 4 | 6 | 37.7 | 15.2 | 9.9 | 10 | 14.9 | 5 | 2.9 |
| ZSP-J8-4 | 4 | 8 | 40.2 | 16.7 | 9.9 | 12.5 | 14.9 | 4.5 | 3.8 |
| ZSP-J8-6 | 6 | 8 | 40.8 | 17.3 | 11.8 | 12.5 | 17 | 11.5 | 4 |
| ZSP-J10-4 | 4 | 10 | 42.2 | 17.2 | 9.9 | 12.5 | 14.9 | 4.5 | 4.3 |
| ZSP-J10-6 | 6 | 10 | 43.8 | 18.8 | 11.8 | 12.5 | 17 | 11.5 | 4.5 |
| ZSP-J10-8 | 8 | 10 | 43.7 | 18.7 | 13.8 | 14.5 | 18.1 | 22.5 | 5.8 |
| ZSP-J12-6 | 6 | 12 | 48.8 | 19.8 | 11.8 | 14.5 | 17 | 10.5 | 6 |
| ZSP-J12-8 | 8 | 12 | 49.7 | 20.7 | 13.8 | 14.5 | 18.1 | 23 | 6.7 |
| ZSP-J12-10 | 10 | 12 | 50 | 21 | 16.8 | 17.5 | 20.2 | 31.5 | 9.6 |
二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。
空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・金属本体部にステンレス鋼(SUS303 相当品)を採用。
・腐蝕しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適。
・多彩な機種バリエーション。
・各種空気圧配管に対応可能な豊富なバリエーション。
・環境対応商品。
【用途】
・他、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手として使用可能。

CKD
クリーンレギュレータ RC2000シリーズ
禁油仕様・ステンレスボディを採用しており、半導体製造装置や液晶製造装置に使用されるクリーンエア、N2の圧力制御に最適です。また、コンパクト・大流量のため、エア(N2)ブローに適しています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~