メカニカル部品技術窓口

テトラ形(R付き)空気配管用ワンタッチ継手。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

内部構造および材質
仕様

型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

GWTR□-□の寸法図
| 形番 | 適用 チューブ 外径φ | M | H | L1 | L2 | A | B | C | E | F | N | 最小 穴径 | 有効 断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWTR4-M5 | 4 | M5×0.8 | 10 | 22.5 | 19 | 3.4 | 16 | 10 | 4.2 | 11 | 7.5 | 2.5 | 4.3 | 11 |
| GWTR4-6 | R1/8 | 10 | 26.5 | 19 | 8 | 16 | 10 | 4.2 | 11 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 13 | |
| GWTR4-8 | R1/4 | 14 | 30 | 19 | 11 | 16 | 10 | 4.2 | 11 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 20 | |
| GWTR6-M5 | 6 | M5×0.8 | 14 | 25 | 21.5 | 3.4 | 17.5 | 12.5 | 4.2 | 13.5 | 8.5 | 2.5 | 4.3 | 19 |
| GWTR6-6 | R1/8 | 14 | 30 | 21.5 | 8 | 17.5 | 12.5 | 4.2 | 13.5 | 8.5 | 4 | 10.5 | 22 | |
| GWTR6-8 | R1/4 | 14 | 33 | 21.5 | 11 | 17.5 | 12.5 | 4.2 | 13.5 | 8.5 | 4 | 10.5 | 25 | |
| GWTR6-10 | R3/8 | 17 | 34.5 | 21.5 | 12 | 17.5 | 12.5 | 4.2 | 13.5 | 8.5 | 4 | 10.5 | 33 | |
| GWTR8-6 | 8 | R1/8 | 17 | 32.5 | 24 | 8 | 19 | 14.5 | 4.2 | 15.5 | 9.5 | 6 | 23.5 | 28 |
| GWTR8-8 | R1/4 | 17 | 35.5 | 24 | 11 | 19 | 14.5 | 4.2 | 15.5 | 9.5 | 6 | 23.5 | 33 | |
| GWTR8-10 | R3/8 | 17 | 37 | 24 | 12 | 19 | 14.5 | 4.2 | 15.5 | 9.5 | 6 | 23.5 | 38 | |
| GWTR10-8 | 10 | R1/4 | 19 | 39.5 | 27.5 | 11 | 21.5 | 17.5 | 4.2 | 18.5 | 13 | 8 | 35.5 | 45 |
| GWTR10-10 | R3/8 | 19 | 41 | 27.5 | 12 | 21.5 | 17.5 | 4.2 | 18.5 | 13 | 8 | 35.5 | 52 | |
| GWTR10-15 | R1/2 | 22 | 44 | 27.5 | 15 | 21.5 | 17.5 | 4.2 | 18.5 | 13 | 8 | 35.5 | 65 | |
| GWTR12-8 | 12 | R1/4 | 22 | 41.5 | 30 | 11 | 23 | 20 | 4.2 | 21 | 14 | 8.5 | 37.5 | 60 |
| GWTR12-10 | R3/8 | 22 | 43 | 30 | 12 | 23 | 20 | 4.2 | 21 | 14 | 8.5 | 37.5 | 68 | |
| GWTR12-15 | R1/2 | 22 | 46 | 30 | 15 | 23 | 20 | 4.2 | 21 | 14 | 8.5 | 37.5 | 77 |
GWTR□-□のサイズ(mm)・仕様表
現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
341円 ( 375円 ) | 5日目 |
352円 ( 387円 ) | 5日目 |
374円 ( 411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
431円 ( 474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
493円 ( 542円 ) | 5日目 |
419円 ( 461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
418円 ( 460円 ) | 5日目 |
429円 ( 472円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
452円 ( 497円 ) | 5日目 |
528円 ( 581円 ) | 5日目 |
628円 ( 691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
616円 ( 678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
616円 ( 678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
627円 ( 690円 ) | 5日目 |
661円 ( 727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現。
・チューブ挿入シールにはV型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・ボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
・チューブ内径よりも狭くなる部分がなく、チューブ内径と同容量の流量が実現。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用することによる高い保持力。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、トリポッドエルボとして使用可能。

CKD
パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズ
小形・軽量・高性能を実現した小形電空レギュレータ。<br>半導体、精密実装分野における、パイロットレギュレータの制御、各種押し圧コントロール、微速シリンダ制御等に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

SMC
ロータリワンタッチ管継手 標準タイプ KSシリーズ エルボユニオン KSL
5通常価格(税別):1,533円~

ミスミ
高耐熱ワンタッチ継手 エルボ
4.8通常価格(税別):620円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ユニオンワイ
4.6通常価格(税別):338円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ プラグ KQ2P
4.5通常価格(税別):80円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(シール剤・シール剤無し)
4.3通常価格(税別):206円~