17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ【1~10個入り】

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品仕様

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手

2口ターンエルボ型空気配管用ワンタッチ継手。 省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。 配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。 プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。 快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。 チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。 チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。 ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。 エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取り出し作業が容易。

2口ターンエルボ型空気配管用ワンタッチ継手。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。
エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取り出し作業が容易。

内部構造および材質 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 2.パッキン ニトリルゴム 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド 4.チャック ステンレス 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき) 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき) 仕様 ・使用流体 圧縮空気 ・最高使用圧力 1.0MPa ・負圧 -100kPa ・周囲温度 -10〜+60℃(ただし凍結なきこと)

内部構造および材質

  1. 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  2. 2.パッキン ニトリルゴム
  3. 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド
  4. 4.チャック ステンレス
  5. 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  6. 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき)
  7. 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき)

仕様

  • 使用流体 圧縮空気
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 負圧 -100kPa
  • 周囲温度 -10〜+60℃(ただし凍結なきこと)
型番詳細 イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

GWL□-□-2Tの寸法図

GWL□-□-2Tの寸法図

形番適用
チューブ
外径φ
MHL1L2ABCDOP有効
断面積
mm2
質量
g
GWL4-M5-2T4M5×0.8821.518.53.41610321113.69
GWL6-6-2T6R1/882426817.512.532613.58.518
GWL8-8-2T8R1/4122832111914.543015.51936
GWL10-10-2T10R3/81431.536.51221.517.543618.52654
GWL12-15-2T12R1/21735.542.5152320441213490

GWL□-□-2Tのサイズ(mm)・仕様表

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

表示件数

パッキン

適用チューブ外径1

(φ)

管接続口径

管接続口径1 オネジ

オプション

クリーン仕様

材質制限

耐オゾン仕様

トラスココード

最小発注数量
標準(NBR)
4
M
M5
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5223
1個
標準(NBR)
6
R
1/8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5304
1個
標準(NBR)
8
R
1/4
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5517
1個
標準(NBR)
8
R
1/4
なし
発塵防止
材質制限なし
なし
-
1パック

10個入り

標準(NBR)
10
R
3/8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-4812
1個
標準(NBR)
12
R
1/2
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5011
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能
768
( 845 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,864
( 10,850 )
4日目
932
( 1,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
5日目

詳細情報

基本情報

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
・チューブ内径より狭くなる部分がない。
・チューブ内径と同容量の流量を流せる。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用。
・信頼性の高い保持力となる。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチユニバーサルエルボとして使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか。
A
チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
Qワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか。
A
正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ
ニュージョイント GWL□-□-Tシリーズ
ニュージョイント GWL□-□シリーズ
ニュージョイント GWL -Lシリーズ
ニュージョイント GWL -45シリーズ
ニュージョイント GWS□-□シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格469-348 -255 -321 -232 -178 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体難燃性樹脂(UL94 V-0相当)難燃性樹脂(UL94 V-0相当)難燃性樹脂(UL94 V-0相当)難燃性樹脂(UL94 V-0相当)難燃性樹脂(UL94 V-0相当)黄銅(無電解ニッケルメッキ)
打ち込みニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用温度(℃)-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト