17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ニュージョイント GWC シリーズ【1~10個入り】

通常単価(税別)
1314,779
税込単価
1445,257
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

空気圧配管用ワンタッチ継手キャップタイプ。【特長】・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイン...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ニュージョイント GWC□シリーズ の外形図

 

(単位:mm)

 

ニュージョイント GWC□シリーズ:関連画像

外形図

形番適用チューブ
外径φ
BφCL質量
g
GWC441610182
GWC6617.512.519.53
GWC881914.5214
GWC101021.517.5247
GWC12122320269

ニュージョイント GWC□シリーズ の仕様

項目GW
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
負圧 KPa-100 注1
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-15**)
ウレタンチューブ(U-95**,NU-**)

注1:ウレタンチューブを用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用をしてください。

内部構造・部品リスト

ニュージョイント GWC□シリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
2パッキンニトリルゴム
3チャックホルダーポリエーテルイミド
4チャックステンレス
5プッシュリング ※1ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
6アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
7打込ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)

※1:プッシュリングの色は、標準:白、オゾン対応仕様P11:青色、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。(難燃剤の添加により、淡い色合いになります。)
※2:UL94規格V-0相当。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

表示件数

パッキン

適用チューブ外径1

(φ)

オプション

クリーン仕様

材質制限

耐オゾン仕様

トラスココード

最小発注数量
標準(NBR)
4
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-4111
1個
標準(NBR)
6
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-4120
1個
標準(NBR)
6
なし
禁油処理
材質制限なし
なし
-
1パック

10個入り

標準(NBR)
10
なし
禁油処理
材質制限なし
なし
-
1パック

10個入り

標準(NBR)
12
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-4103
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,682
( 5,150 )
4日目
4,779
( 5,257 )
4日目
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手キャップタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWC シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
A
チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
Qワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
A
正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュージョイント GWC シリーズ
ニュージョイント GWP□-Bシリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズ
配管モジュール KBシリーズ プラグ
プッシュワンEシリーズ チューブキャップ
プッシュワンEシリーズ ブランクプラグ
メーカーCKDCKDCKDSMCニッタニッタ
通常価格131-85 -83434 -132 -67 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体難燃性樹脂(UL94 V-0相当)難燃性樹脂(UL94 V-0相当)ポリアミドPBT難燃性PBT樹脂POM
使用温度(℃)-10::60-10::60-10::60-5::60--
使用流体空気空気空気空気水 / 空気水 / 空気
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状
その他形状キャップブランクプラグブランクプラグプラグチューブキャップブランクプラグ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト