17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体

    • SUS303・SUS304
  • 打ち込みニップル

    • SUS303・SUS304
  • 管接続口径

    ~mm
  • 管接続口径1 オネジ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CG-S2-□シリーズ

エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ:関連画像

CG-S2-□

エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ:関連画像

CG-S2-6

 

(単位:mm)

 

形番MHKLAB最小穴径有効断面積mm2質量g
CG-S2-M3M3×0.55.5610.72.771.50.920.8
CG-S2-M5M5×0.877.710.43.271.50.921.2
CG-S2-6R1/81011.614.6971.50.971.1

エアファイバ用ワンタッチ継手 CGシリーズの仕様

形番CGシリーズ
使用流体クリーンエア(注1)
使用圧力-100kPa~1.0MPa
周囲温度-10~60℃(但し凍結なきこと)
潤滑剤禁油
使用チューブエアファイバ(UP-9402-F1、EH-5802) 注2

注1:ゴム材質EPDMを採用しておりますので、鉱物系オイルを含む流体には適していません。
注2:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。

内部構造・部品リスト

エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体 ※1ポリプロピレン(半透明)
ステンレス鋼(SUS304)
2パッキンエチレンプロピレンゴム
3チャックホルダーポリプロピレン(半透明)
4チャックステンレス鋼(SUS301)
5アウターリングステンレス鋼(SUS304)
6プッシュリングポリプロピレン(半透明)
7Oリングエチレンプロピレンゴム
8ストッパステンレス鋼(SUS304)
9Oリングエチレンプロピレンゴム
10ニップルM3、M5ステンレス鋼(SUS304)
R1/8ポリプロピレン(半透明)
11ガスケットステンレス+フッ素ゴム

※1:CG-S2-M3/M5の本体はステンレスとなります。

使用上のご注意

  • ※ CGシリーズのパッキンは鉱油系の油に対して耐久性が劣るため、一般空気圧機器の配管には適していません。
  • ※ R1/8ねじのタイプは、ねじシール剤なしとなります。
  • ※ 一般空気圧機器への配管はPGシリーズをご使用ください。

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定するためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。

型番リスト

表示件数

本体

打ち込みニップル

管接続口径

管接続口径1 オネジ

最小発注数量
[SUS303・SUS304] SUS304
[SUS303・SUS304] SUS304
M
M3
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
[SUS303・SUS304] SUS304
M
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,505
( 2,756 )
3日目
1,676
( 1,844 )
4日目

詳細情報

基本情報

エアファイバ用のワンタッチ継手片口ストレートタイプです。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。
・柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単です。
・配管後のチューブ抵抗が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します。
・CGシリーズは半導体製造、医療、食品等のクリーン環境を目的とした継手です。
・PP樹脂、ステンレス鋼、EPDMゴムを採用して耐蝕性UPを図りました。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
A
チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
Qワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
A
正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格1,676-451 -7,524 -859542 -7,453 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
パッキンEPDMH-NBRH-NBRH-NBRH-NBRH-NBR
使用温度(℃)-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向片口ストレート片口ストレート片口ストレート片口ストレートエルボエルボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト