17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 管接続口径

    ~mm
  • 管接続口径1 オネジ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

通常単価(税別)
451687
税込単価
496756
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアファイバ用のワンタッチ継手片口ストレートタイプです。【特長】・エアファイバは、リード線並みの細さと...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-□シリーズ

エアファイバー用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ:関連画像

PG-S2-□

エアファイバー用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ:関連画像

PG-S2-6

 

(単位:mm)

 

形番 M H K L A B 最小穴径 有効断面積mm2 質量g
PG-S2-M3 M3×0.5 5.5 6 10.7 2.4 7 1.5 0.92 1.1
PG-S2-M5 M5×0.8 7 7.7 10.4 2.9 7 1.5 0.92 1.8
PG-S2-6 R1/8 10 11.6 14.4 8 7 1.5 0.97 5.6

エアファイバ用ワンタッチ継手 PGシリーズの仕様

形番 PGシリーズ
使用流体 圧縮空気
使用圧力 -100kPa~1.0MPa
周囲温度 -10~60℃(但し凍結なきこと)
使用チューブ エアファイバ(UP-9402-F1、EH-5802)注1

注1:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。

内部構造・部品リスト

エアファイバー用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ:関連画像

内部構造図

品番 部品名称 材質
1 本体 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
2 パッキン 水素化ニトリルゴム
3 チャックホルダー ポリプロピレン(半透明)
4 チャック ステンレス鋼
5 アウターリング 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
6 プッシュリング ポリプロピレン(白色)
7 Oリング ニトリルゴム
8 ニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ)(R1/8 はシール剤付)
9 ガスケット ステンレス+ニトリルゴム

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定するためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。

型番リスト

表示件数

管接続口径

管接続口径1 オネジ

最小発注数量
R
1/8
1個
M
M3
1個
M
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
651
( 716 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアファイバ用のワンタッチ継手片口ストレートタイプです。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。
・狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します。
【用途】
・小口径のエアシリンダに使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社内の生産設備に使用しています
5
満足度:5.0
自社内の生産設備の微細流量を計測する装置の入力側に使用しています。当初チューブ径が2mmと思ってそれ用の継手を手配してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
A
チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
Qワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
A
正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格451-859542 -7,524 -1,676 -7,453 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目〜4日目
本体黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)PP樹脂黄銅(無電解ニッケルメッキ)-難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
打ち込みニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)-黄銅(無電解ニッケルメッキ)
パッキンH-NBRH-NBRH-NBRH-NBREPDMH-NBR
使用温度(℃)-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60
使用流体空気空気空気空気空気空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト