17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-P2-Bシリーズ PG-P2-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-P2-Bシリーズ

販売終了

型番

PG-P2-B

2025年02月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

エアファイバ用のワンタッチ継手ブランクプラグです。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。
・狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します。
【用途】
・小口径のエアシリンダに使用します。

指定中の仕様・寸法情報

本体
PP樹脂
パッキン
H-NBR
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
空気
継手種類
その他形状
その他形状
ブランクプラグ
種類
ワンタッチ継手
接続継手径1(mm)
1.8
オプション
なし
クリーン仕様
クリーン仕様なし
材質制限
材質制限なし
耐オゾン仕様
なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト