メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスター。【特長】・キ...

詳細情報を確認する

型番:

ヘイコウキャスター
解除
数量:

ヘイコウキャスターの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
差し込み式
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
~50
取付け高さ H(mm)
11.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
18
車輪材質
[ナイロン] ナイロン
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
用途
スチール棚、木工家具
許容荷重(daN)
30
荷重区分
軽荷重
車輪幅(mm)
20
プレート長さ(mm)
61
プレート幅(mm)
61
車輪ベアリング
あり
-
-

商品情報

平行キャスター型自在車(シングルベアリング)差し込み式の外形図と寸法

平行キャスター型自在車(シングルベアリング)差し込み式の外形図

平行キャスター型自在車(シングルベアリング)差し込み式の外形図

品番車輪径車幅取付高L(mm)d(mm)A(mm)X(mm)偏心許容荷重自重
D(mm)W(mm)H(mm)E(mm)daN(kgf)(g)
平行キャスター182011.517.557.36158.311.730(30.6)55

独自に専用設計された超低床式キャスター。
取付が容易で主に家具などに多く使用されている。

平行キャスター型自在車(シングルベアリング)差し込み式の取付図

キャスターを製品に埋め込むように取り付けます。 埋め込む部分の寸法は、高さ17.5mm以上 φ57.8(穴径57.8mm)を取ってください。

キャスターを製品に埋め込むように取り付けます。
埋め込む部分の寸法は、高さ17.5mm以上 φ57.8(穴径57.8mm)を取ってください。

上記寸法の穴をあけてください。

上記寸法の穴をあけてください。

型番リスト

表示件数
型番
ヘイコウキャスター
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661
( 727 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスター。
【特長】
・キャスターを容易に取付る事が可能。
・取付時、部品が不要の為すぐに取付可能。
【用途】
・平行キャスターを家具等に取り付ける事で、外観を損なわれない。
・超低床式なので、取付後の高さが気にならない。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式の型番ヘイコウキャスターのページです。 型番ヘイコウキャスターに関する仕様情報を記載しております。
平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ワゴンの下に付けて動かせるように
5
満足度:5.0
一般的なキャスターだと車輪だけで車高が高くなってしまいますが、こちらの商品だと低く使用できるので選定しました。類似品もず...もっと読む
1人が参考にしています。
ロボット移動用自在輪として
5
満足度:5.0
QCDすべてにおいて満足。 ボールキャスターよりも動きが悪いことを求める際に大変有効。 値上げされないことを希望します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスターの取付方法を教えてください。
A
取付対象物に穴径:φ57.8㎜、高さ:17.5㎜の寸法の穴をあけて、その穴にそのまま差し込んでください。埋め込むように取付ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式
ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ
ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型
エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型
エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型
エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型
メーカーユーエイキャスタースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格661788758 -1,795 -1,721 -1,612 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
キャスタタイプ差し込み式プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
金具材質スチール樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)~5070.1~10050.1~7050.1~7050.1~7050.1~70
取付け高さ H(mm)11.571.564696965
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました