17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • 車輪色

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 13日以内

G型ストッパ付自在車(シングルベアリング) プレート式・ポリカーボネート車

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

G型 ポリカーボネート車

寸法図側面

寸法図側面

寸法図

寸法図

車輪径品番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
38G-38PCS-色配号ポリカーボネート28(28.6)165046×3836×285.31245105
50G-50PCS-色配号ポリカーボネート38(38.8)216559×4746×356.51650135
  • 金具=三価ユニクロ仕上げ。(車輪径φ(直径)25~38mm)
  • クロームメッキ仕上げ。(車輪径φ(直径)50mm)
  • 品番の最後にSが入っているものは車輪の回転のみをロックするストッパー付キャスター。
取付方法

取付方法

主な使用例(ディスプレイ用として使用)

主な使用例(ディスプレイ用として使用)

車輪材質

ポリカーボネート (透明)(PC-C)

ポリカーボネート (透明)(PC-C)

ポリカーボネート (赤)(PC-R)

ポリカーボネート (赤)(PC-R)

ポリカーボネート (緑)(PC-G)

ポリカーボネート (緑)(PC-G)

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

旋回半径

(mm)

車輪色

最小発注数量
~50
50
~35.00
38
36
28
28
16
46
38
45
透明
1個
~50
50
~35.00
38
36
28
28
16
46
38
45
1個
~50
50
~35.00
38
36
28
28
16
46
38
45
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
50
46
35
38
21
59
47
50
透明
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
50
46
35
38
21
59
47
50
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
50
46
35
38
21
59
47
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
13日目
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使われているキャスター。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・シングルベアリングタイプの一般的な小型キャスター。
・ストッパーにより車輪の回転をロックできる。
・車輪の色を赤、緑、無色と選ぶことが可能。
・取付座がプレート状となっている、ネジやボルトで取付けるタイプのキャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できます。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れています。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。
【用途】
・平台車の使用に適している。
・家具や複写機の使用にも適している。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G型ストッパ付自在車(シングルベアリング) プレート式・ポリカーボネート車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G型ストッパ付自在車(シングルベアリング) プレート式・ポリカーボネート車
G型自在車(シングルベアリング) プレート式・ポリカーボネート車
GR型固定車プレート式・G型ポリカーボネート車
平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式
NPG型自在車プレート式・帯電防止性ウレタン車(ストッパー付)
NPG型自在車プレート式 帯電防止性ウレタン車
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格358-168 -118 -66126,014 -26,115 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目13日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定差し込み式プレート式自在 / 緩衝器付プレート式自在 / 緩衝器付
金具材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
車輪径【範囲選択】(mm)~50~50~50~5095.1~12595.1~125
車輪材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートナイロンウレタンウレタン
ストッパ回転ストッパ付なしなしなし回転ストッパ付なし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト