メカニカル部品技術窓口
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。【特長】・従来では不可能とされていた...
詳細情報を確認する







従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
イオナイザー本体を設置できない場所等での除電が可能。
小形高圧電源を内蔵し、低電圧DC電源で使用可能。
専用の高圧電源や高圧配線が不要で、配線途中での高圧トラブルがない。
狙った所の確実なピンポイント除電が可能。
チューブや金属パイプを使い、製品に近づけることができるので、狙ったポイントに対しての除電が速やかにできる。
帯電物体との距離最小で1mmまで接近可能。
優れたイオンバランスで常に除電が可能。
距離100mmで±1,000Vから±100Vまでの減衰は1秒以内。(標準ノズル使用、0.1MPa印加時)
イオン吹出口での電界集中がないので、デバイスなどへのダメージがない。
従来のイオナイザーでは高圧印加部より強力電界が形成されており、イオナイザーを近づけるとデバイスが破壊されてしまう恐れがあったが、コガネイ イオナイザーはデバイスなどへのダメージがない。
イオン生成の源である高圧系の異常時には、警報出力で対応。
イオナイザーの除電不良による不良製品発生を防止。またa接点、b接点の選択が可能。
CEマーキング適合製品。
コントローラを用意。
固形物除去を目的としたインラインフィルタ(PLF100)と圧力調整用レギュレータを装備し、ブロータイプの電源およびエアのON、OFF一体制御が可能。(注 : 水分、油分は、事前に除去しておくこと)

DTRY-ELB01の外観

DTRY-ELB02の外観
| 項目 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| DTRY-ELB01(1ヘッドタイプ用本体) | DTRY-ELB02(2ヘッドタイプ用本体) | ||
| 入力電源 | DC24V±5% | ||
| 消費電流mA | 約100 | ||
| 出力電圧kV | 約2(高周波タイプ) | ||
| 表示 | 電源 | 供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯 | |
| 異常 | 放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯 | ||
| 電源安全回路 | 放電の異常時に接点出力a,b接点設定可能 (DC24V50mAMAX) | ||
| 外形寸法mm | 92(L)×30(W)×54(H)〈本体のみ〉 | 92(L)×62(W)×54(H)〈本体のみ〉 | |
| 質量g | 190〈本体のみ〉 | 300〈本体のみ〉 | |
| イオンバランスV | ±15 | ||
| オゾン発生量ppm | 0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時) | ||
| 使用流体 | 空気(水分、油分を除去した清浄な空気) | ||
| 供給エア流量l/min(ANR) | 約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり) | ||
| エア圧力使用範囲MPa | 0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時) 0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時) 0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、ふっ素樹脂チューブ、シリコンチューブ使用時) 0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時) 0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時) 0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時) 0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時) 0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時) 0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時) 0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時) 0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時) 0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時) | ||
| 使用環境温度℃ | 室内0~40(結露なきこと) | ||
| 付属品 | 電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、 接点切換スイッチ保護シール1枚 | ||
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
638円 ( 702円 ) | 8日目 |
88,095円 ( 96,905円 ) | 6日目 |
113,678円 ( 125,046円 ) | 6日目 |
3,891円 ( 4,280円 ) | 6日目 |
6,752円 ( 7,427円 ) | 6日目 |
6,945円 ( 7,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。
【特長】
・従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能
・小形高圧電源を内蔵し、低電圧DC電源で使用可能
・狙った所の確実なピンポイント除電が可能
・優れたイオンバランスで常に除電が可能
・イオン吹出口での電界集中がないので、デバイスなどへのダメージがない
・イオン生成の源である高圧系の異常時には、警報出力で対応
・CEマーキング適合製品
・コントローラを用意
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応する
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます