メカニカル部品技術窓口
小形・軽量・アナログ調整式で、2段モーションのねじタイプのショックアブソーバ。...
詳細情報を確認する

| 形式 | W-A2M27N025SD (標準形) | W-A2M27S025SD-C (キャップ付) | |
|---|---|---|---|
| 吸収エネルギ範囲 J | 15.7~79.4 | ||
| ストローク mm | 25 | ||
| 相当(等価)質量範囲 kg | 450 | ||
| 毎分最大エネルギ容量 J/min(注1) | 539 | ||
| 衝突速度範囲 m/s | 2以下 | ||
| 最大抗力値 N(注3) | 6860 | ||
| ロッド復帰力 N(注2) | 27.3 | ||
| ロッド復帰時間 s(注2) | 0.5 | ||
| 最大使用サイクル 回/min | 60 | ||
| 使用温度範囲 ℃ | -5~+70(但し、凍結なきこと) | ||
| 支持形式 | FA形 | ||
| 質量 g | 本体 | 411 | 460 |
| 支持金具 | FA金具:160 | ||
| 関連部品 | 補助ストッパ用ナット・偏角度用アダプタ | ||
(注1) 表中の毎分最大エネルギ容量は、周囲温度26.7℃時を表わしています。
周囲温度T(℃)における毎分最大エネルギ容量をE2(J/min)とすると次式
E2=(82.2-T)/55.5×(表中の毎分最大エネルギ容量)で表わします。
(注2) ストローク25mm押込時の最大値を示します。
(注3) 最大抗力値は適切な調整を行った場合の値です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,614円 ( 31,475円 ) | 29日目 |
30,473円 ( 33,520円 ) | 29日目 |
小形・軽量・アナログ調整式で、2段モーションのねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・ストロークの前半は多孔、後半は単孔のエネルギ吸収特性を示します。
・外径にねじ切りを施してあり、ボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・エアシリンダの衝撃吸収に適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

ミスミ
ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ
4.5通常価格(税別):7,023円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ショックアブソーバ 二段タイプ
0通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
5通常価格(税別):1,600円~