メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,951
税込単価
21,946

小形・軽量・アナログ調整式で、2段モーションのねじタイプのショックアブソーバ【...

詳細情報を確認する
  • 種類
    調整式
  • ねじの規格
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M)
    20
  • ストローク S (mm)
    16
  • 最大吸収エネルギ (J)
    29.4
  • 材質
    スチール
  • 取付ねじ呼び【詳細】
    M20
  • 最大衝突速度 (m/s)
    2
  • 最大抗力値 (N)
    4900
  • ピストンロッド復帰力 (N)
    18
  • 最大使用サイクル (cycle/min)
    60
  • 許容偏角度 (deg)
    ±2.8
  • 毎分吸収エネルギ量 (J/min)
    343
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5::70
  • 本体/関連商品
    本体
  • オリフィス方式
    多孔変則オリフィス式
  • 使用環境
    標準
  • 全長 L (mm)
    110
  • 先端キャップ
    なし
  • 発注単位 (本)
    1

型番:

W-A2M20N016SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-A2M20N016SDの仕様・寸法情報

種類
調整式
ねじの規格
メートルねじ
ねじの呼び(M)
20
ストローク S(mm)
16
最大吸収エネルギ(J)
29.4
材質
スチール
取付ねじ呼び【詳細】
M20
最大衝突速度(m/s)
2
最大抗力値(N)
4900
ピストンロッド復帰力(N)
18
最大使用サイクル(cycle/min)
60
許容偏角度(deg)
±2.8
毎分吸収エネルギ量(J/min)
343
使用温度範囲(℃)
-5~70
本体/関連商品
本体
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
使用環境
標準
全長 L(mm)
110
先端キャップ
なし
発注単位(本)
1

商品情報

外形図

ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ 標準形外形図

標準形

ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ キャップ付外形図

キャップ付

製品仕様

形式W-A2M20N016SD
(標準形)
W-A2M20S016SD-C
(キャップ付)
吸収エネルギ範囲 J5.88~29.4
ストローク mm16
相当(等価)質量範囲 kg200
(注1)毎分最大エネルギ容量 J/min343
衝突速度範囲 m/s2以下
(注3)最大抗力値 N4,900
(注2)ロッド復帰力 N18.0
(注2)ロッド復帰時間 s0.5
最大使用サイクル 回/min60
使用温度範囲 ℃-5~+70(但し、凍結なきこと)
支持形式FA形
質量
g
本体180202
支持金具FA金具:110
関連部品補助ストッパ用ナット・偏角度用アダプタ

(注1)表中の毎分最大エネルギ容量は、周囲温度26.7℃時を表わしています。
        周囲温度T(℃)における毎分最大エネルギ容量をE2(J/min)とすると次式で表わします。

ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ 仕様表関連画像

(注2)ストローク16mm押込時の最大値を示します。
(注3)最大抗力値は適切な調整を行った場合の値です。

型番リスト

表示件数
型番
W-A2M20N016SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,951
( 21,946 )
4日目

詳細情報

基本情報

小形・軽量・アナログ調整式で、2段モーションのねじタイプのショックアブソーバ

【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・ストロークの前半は多孔、後半は単孔のエネルギ吸収特性を示します。
・外径にねじ切りを施してあり、ボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
・エアシリンダの衝撃吸収に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ W-A2M20シリーズの型番W-A2M20N016SDのページです。 型番W-A2M20N016SDに関する仕様情報を記載しております。
ショックアブソーバ W-A2M20シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M27シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M10シリーズ
ショックアブソーバ A2M16シリーズ
ショックアブソーバ A2M14シリーズ
メーカーTAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)
通常価格19,95112,358 -28,614 -12,142 -17,954 -11,942
通常出荷日4日目4日目〜29日目29日目在庫品1日目〜4日目
種類調整式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)201227101614
ストローク S(mm)16102581210
最大吸収エネルギ(J)29.44.979.41.779.813.92
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト