メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 先端キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ショックアブソーバ W-A2M14シリーズ

  • 種類
    調整式
  • ねじの規格
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M)
    14
  • ストローク S (mm)
    10
  • 最大吸収エネルギ (J)
    5.88
  • 材質
    スチール
  • 取付ねじ呼び【詳細】
    M14
  • 最大衝突速度 (m/s)
    2
  • 最大抗力値 (N)
    1820
  • ピストンロッド復帰力 (N)
    9.81
  • 最大使用サイクル (cycle/min)
    60
  • 許容偏角度 (deg)
    ±2.8
  • 毎分吸収エネルギ量 (J/min)
    147
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5::70
  • 本体/関連商品
    本体
  • オリフィス方式
    多孔変則オリフィス式
  • 使用環境
    標準
  • 発注単位 (本)
    1

型番:

W-A2M14N010-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-A2M14N010-Cの仕様・寸法情報

種類
調整式
ねじの規格
メートルねじ
ねじの呼び(M)
14
ストローク S(mm)
10
最大吸収エネルギ(J)
5.88
材質
スチール
取付ねじ呼び【詳細】
M14
最大衝突速度(m/s)
2
最大抗力値(N)
1820
ピストンロッド復帰力(N)
9.81
最大使用サイクル(cycle/min)
60
許容偏角度(deg)
±2.8
毎分吸収エネルギ量(J/min)
147
使用温度範囲(℃)
-5~70
本体/関連商品
本体
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
使用環境
標準
全長 L(mm)
88
先端キャップ
あり
発注単位(本)
1

商品情報

外形図

標準形

キャップ付

ショックアブソーバ W-A2M14シリーズ 標準形外形図
ショックアブソーバ W-A2M14シリーズ キャップ付外形図

製品仕様

形式W-A2M14N010
(標準形)
W-A2M14N010-C
(キャップ付)
吸収エネルギ範囲  J1.18~5.88
ストローク  mm10
相当(等価)質量範囲  kg35
毎分最大エネルギ容量  J/min(注1)147
衝突速度範囲  m/s2以下
最大抗力値  N(注3)1820
ロッド復帰力  N(注2)9.81
ロッド復帰時間  s(注2)0.5
最大使用サイクル  回/min60
使用温度範囲  ℃-5~+70(但し、凍結なきこと)
質量  g6873
関連部品補助ストッパ用ナット・偏角度用アダプタ

(注1) 表中の毎分最大エネルギ容量は、周囲温度26.7℃時を表わしています。
        周囲温度T(℃)における毎分最大エネルギ容量をE2(J/min)とすると次式
        E2=(82.2-T)/55.5×(表中の毎分最大エネルギ容量)で表わします。
(注2) ストローク10mm押込時の最大値を示します。
(注3) 最大抗力値は適切な調整を行った場合の値です。

型番リスト

表示件数
型番
W-A2M14N010-C

全長 L

(mm)

先端キャップ

最小発注数量
88
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,143
( 15,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

小形・軽量・アナログ調整式で、2段モーションのねじタイプのショックアブソーバ

【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・ストロークの前半は多孔、後半は単孔のエネルギ吸収特性を示します。
・外径M14と小形にできておりますのでボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
・エアシリンダの衝撃吸収に適しています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ W-A2M14シリーズの型番W-A2M14N010-Cのページです。 型番W-A2M14N010-Cに関する仕様情報を記載しております。
ショックアブソーバ W-A2M14シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバ W-A2M14シリーズ
ショックアブソーバ A2M14シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M27シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M10シリーズ
メーカーTAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)
通常価格14,14311,94212,358 -19,95128,614 -12,142 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目29日目29日目
種類調整式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)141412202710
ストローク S(mm)10101016258
最大吸収エネルギ(J)5.883.924.929.479.41.77
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト