17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 先端キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ショックアブソーバ A2M16シリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能

小形・軽量でアナログ調整式のねじタイプのショックアブソーバ。【特長】・吸収エネ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    調整式
  • ねじの規格
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M)
    16
  • ストローク S (mm)
    12
  • 最大吸収エネルギ (J)
    9.81
  • 材質
    スチール
  • 取付ねじ呼び【詳細】
    M16
  • 最大衝突速度 (m/s)
    1
  • 等価質量 (kgf)
    50
  • 最大抗力値 (N)
    2650
  • ピストンロッド復帰力 (N)
    14.7
  • 最大使用サイクル (cycle/min)
    60
  • 許容偏角度 (deg)
    ±2.8
  • 毎分吸収エネルギ量 (J/min)
    235
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5::70
  • 本体/関連商品
    本体
  • オリフィス方式
    単孔オリフィス式
  • 使用環境
    標準
  • 発注単位 (本)
    1
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準形

キャップ付

ショックアブソーバ A2M16シリーズ 標準形外形図
ショックアブソーバ A2M16シリーズ キャップ付外形図

製品仕様

形式A2M16N012
(標準形)
A2M16N012-C
(キャップ付)
吸収エネルギ範囲  J1.96~9.81
ストローク  mm12
相当(等価)質量範囲  kg50
毎分最大エネルギ容量  J/min(注1)235
衝突速度範囲  m/s1以下
最大抗力値  N(注3)2650
ロッド復帰力  N(注2)14.7
ロッド復帰時間  s(注2)0.5
最大使用サイクル  回/min60
使用温度範囲  ℃-5~+70(但し、凍結なきこと)
質量  g108117
関連部品補助ストッパ用ナット・偏角度用アダプタ

(注1) 表中の毎分最大エネルギ容量は、周囲温度26.7℃時を表わしています。
        周囲温度T(℃)における毎分最大エネルギ容量をE2(J/min)とすると次式
        E2=(82.2-T)/55.5×(表中の毎分最大エネルギ容量)で表わします。
(注2) ストローク12mm押込時の最大値を示します。
(注3) 最大抗力値は適切な調整を行った場合の値です。

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

先端キャップ

最小発注数量
102
なし
1個
117
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,954
( 19,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,815
( 20,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

小形・軽量でアナログ調整式のねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・外径M16と小形にできておりますのでボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・外径にねじ切りを施してあります。
・小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
・耐久性の優れたショックアブソーバです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ A2M16シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバ A2M16シリーズ
ショックアブソーバ A2M14シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M27シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M10シリーズ
メーカーTAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)
通常価格17,954-11,94212,358 -19,95128,614 -12,142 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目〜4日目29日目29日目
種類調整式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)161412202710
ストローク S(mm)12101016258
最大吸収エネルギ(J)9.813.924.929.479.41.77
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト