メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 先端キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ショックアブソーバ A2M12シリーズ

  • 種類
    調整式
  • ねじの規格
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M)
    12
  • ストローク S (mm)
    10
  • 最大吸収エネルギ (J)
    2.94
  • 材質
    スチール
  • 取付ねじ呼び【詳細】
    M12
  • 最大衝突速度 (m/s)
    1.5
  • 等価質量 (kgf)
    30
  • 最大抗力値 (N)
    1470
  • ピストンロッド復帰力 (N)
    9.81
  • 最大使用サイクル (cycle/min)
    60
  • 許容偏角度 (deg)
    ±2.8
  • 毎分吸収エネルギ量 (J/min)
    98.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5::70
  • 本体/関連商品
    本体
  • オリフィス方式
    単孔オリフィス式
  • 使用環境
    標準
  • 発注単位 (本)
    1

型番:

A2M12N010-C
解除
数量:

A2M12N010-Cの仕様・寸法情報

種類
調整式
ねじの規格
メートルねじ
ねじの呼び(M)
12
ストローク S(mm)
10
最大吸収エネルギ(J)
2.94
材質
スチール
取付ねじ呼び【詳細】
M12
最大衝突速度(m/s)
1.5
等価質量(kgf)
30
最大抗力値(N)
1470
ピストンロッド復帰力(N)
9.81
最大使用サイクル(cycle/min)
60
許容偏角度(deg)
±2.8
毎分吸収エネルギ量(J/min)
98.1
使用温度範囲(℃)
-5~70
本体/関連商品
本体
オリフィス方式
単孔オリフィス式
使用環境
標準
全長 L(mm)
84
先端キャップ
あり
発注単位(本)
1
-
-

商品情報

外形図

ショックアブソーバ A2M12シリーズ 標準形外形図

標準形

ショックアブソーバ A2M12シリーズ キャップ付外形図

キャップ付

製品仕様

形式A2M12N010
(標準形)
A2M12N010-C
(キャップ付)
吸収エネルギ範囲 J0.785~2.94
ストローク mm10
相当(等価)質量範囲 kg30
(注1)毎分最大エネルギ容量 J/min98.1
衝突速度範囲 m/s1.5以下
(注3)最大抗力値 N1,470
(注2)ロッド復帰力 N9.81
(注2)ロッド復帰時間 s0.5
最大使用サイクル 回/min60
使用温度範囲 ℃-5~+70(但し、凍結なきこと)
質量 g4043

(注1)表中の毎分最大エネルギ容量は、周囲温度26.7℃時を表わしています。
        周囲温度T(℃)における毎分最大エネルギ容量をE2(J/min)とすると次式で表わします。

ショックアブソーバ A2M12シリーズ 仕様表関連画像

(注2)ストローク10mm押込時の最大値を示します。
(注3)最大抗力値は適切な調整を行った場合の値です。

型番リスト

表示件数
型番
A2M12N010-C

全長 L

(mm)

先端キャップ

最小発注数量
84
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,977
( 14,275 )
4日目

詳細情報

基本情報

小形・軽量でアナログ調整式のねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・外径M12と小形にできておりますのでボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・外径にねじ切りを施してあります。
・小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
・耐久性の優れたショックアブソーバです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ A2M12シリーズの型番A2M12N010-Cのページです。 型番A2M12N010-Cに関する仕様情報を記載しております。
ショックアブソーバ A2M12シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバ A2M12シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ
ショックアブソーバ A2M16シリーズ
ショックアブソーバ A2M14シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M27シリーズ
メーカーTAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)
通常価格12,97712,358 -17,954 -11,94219,95128,614 -
通常出荷日4日目4日目〜在庫品1日目〜4日目4日目29日目
種類調整式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)121216142027
ストローク S(mm)101012101625
最大吸収エネルギ(J)2.944.99.813.9229.479.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました