17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が182型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 最大衝突速度(m/s)

    ~mm
  • ピストンロッド復帰力(N)

    ~mm
  • 最大使用サイクル(cycle/min)

    ~mm
  • 毎分吸収エネルギ量(J/min)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 先端キャップ

    ~mm
  • ストップナット

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 19日以内
    • 24日以内

ショックキラー固定式NCKシリーズ

通常単価(税別)
3,89717,349
税込単価
4,28719,084
通常出荷日:在庫品1日目~24日目一部当日出荷可能

SCKに比べ、中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な固定タイプのショックアブソーバ。【特長】・構...

詳細を確認
未確定:候補が182型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ショックキラー NCKシリーズの仕様

項目NCK
シリーズ0.10.30.71.22.671220
形式・分類アジャスタなし
スプリング復帰形
最大吸収エネルギー J137122670120200
外径ねじサイズ mmM8×0.75M10×1.0M12×1.0M14×1.5M20×1.5M25×1.5M27×1.5
ストローク mm4.5681015202530
時間当りの最大吸収エネルギー kJ/時4.86.312.621.639.084.086.4108.0
最大衝突速度 m/s1.01.52.02.53.0
最大繰返し頻度 回/min8035302520129
周囲温度 ℃-10~80
最大荷重(抗力値) N525115020102750400079801095015380
リターン時間 S0.3以下0.4以下0.5以下
質量 kg0.0090.0120.020.040.070.20.30.45
リターン
スプリング力
伸長時 N2.92.02.95.99.816.3
圧縮時 N4.54.35.911.821.633.333.9

注:ショックキラーは速度および、周囲温度により吸収能力が変化します。上記の仕様値は常温時の値です。

内部構造および部品リスト

ショックキラー固定式NCKシリーズ:関連画像

基本形(先端キャップなし)/先端キャップ付 ※分解不可

品番部品名称材質備考
1ロッド工業用クロムめっき
2オイルシール特殊ニトリルゴム-
3ロッドガイド銅合金-
4エアーチャンバニトリルゴム-
5バルブ-
6ピストン鋳鉄-
7六角ナット亜鉛めっき
8バルブストッパ-
9E型止め輪ばね用鋼亜鉛めっき
品番部品名称材質備考
10スプリングピアノ線-
11ダンバーケースクロムめっき
12ラベルポリエステルフィルム-
13ボール合金鋼-
14ダンパクッションポリアミド樹脂黒色
15ダンパクッションポリエステル樹脂黒色
16クッションストッパ亜鉛めっき
17六角穴付止めねじ-

外形図

ショックキラー固定式NCKシリーズ:関連画像

標準(NCK-※※-※※)/先端キャップ(NCK-※※-※※-C)

形番記号
基本形(00)
AA'BCEFGHIJKLLLMM'N
NCK-00-0.134.540.5429.5647.576M8×0.752.81213.961223
NCK-00-0.345.551.57.53964876M8×0.752.81213.91116.529.0
NCK-00-0.750577.541.574998M10×1.031416.2132031
NCK-00-1.257.5658.5477.55111110M12×1.03.51719.61522.535.5
NCK-00-2.6869610.570.5105.5141312M14×1.551921.9203058
NCK-00-798.5109.512.578118181916M20×1.562731.2253663.5
NCK-00-1212914215.5103.51310232422M25×1.583237304387
NCK-00-2014115415.5110.51310252422M27×1.583237354892

この商品の作動説明

ショックキラー固定式NCKシリーズ:関連画像

衝突時/復帰時

1.衝突時
ワークがピストンロッドに衝突する際、同時にピストンが押し込まれチューブ内のオイルを加圧する。加圧されたオイルは独自のスリットオリフィスの溝を通過し、エアチャンバのある油室の方へ流れ込む。ピストンはシリンダの推力やワークの自重等でさらに押し込まれるが、ピストンの移動とともにスリットオリフィスの面積も徐々に小さくなるので、さらに高い抗力を発生する。この一連の動作が連続的に行なわれ、ワークを滑らかに停止させる。
2.復帰時
ワークより開放された時、ピストンは内蔵スプリングにより復帰しようとする。その時ピストンはシール面側からバルブストッパ側へ移動するため、ピストン切欠き部によりオイルの戻り流路が開かれる。オイルはこの流路とスリットオリフィスを通過し、ワーク衝突前の状態まで復帰。この状態で次のワークの衝突に対し待機することになる。

この商品の構造説明

ショックキラー固定式NCKシリーズ:関連画像

1.スリットオリフィスは上図のようにピストンの移動とともにオリフィス面積が滑らかに変化する(小さくなる)構造。この構造は油圧式ダンパとしては理想的な“止まり”を実現するものとして知られていたが、製造が困難なため他社の製品には今まで採用されていなかった。あえてこの難問にチャレンジし図1のようにリニアな停止性能を確立した。

ショックキラー固定式NCKシリーズ:関連画像

2.ピストンの移動とともにオリフィス面積変化する構造としては、上図のような2重チューブを用いたものが一般的。内パイプに複数の小さなオリフィス孔を設け、ピストンの動きにともないオリフィス孔を閉じていく。この構造では孔位置精度に性能が大きく左右されるだけでなく図2のようにオリフィスごとに抗力が変化するため滑らかさに欠けた特性となる。

ショックキラー固定式NCKシリーズ:関連画像

図1.NCKシリーズで採用したスリットオリフィスの特性波形

ショックキラー固定式NCKシリーズ:関連画像

図2.従来の多孔オリフィスで得られる特性波形

ショックキラー固定式NCKシリーズ:関連画像

ワークの持つエネルギーとショックキラーの抗力

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク S

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

取付ねじ呼び M

最大衝突速度

(m/s)

ピストンロッド復帰力

(N)

最大使用サイクル

(cycle/min)

毎分吸収エネルギ量

(J/min)

全長 L

(mm)

先端キャップ

ストップナット

(銅系)材料制限

支持型式

最小発注数量
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
34.5
なし
なし
標準
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
40.5
あり
なし
標準
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
40.5
あり
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
40.5
あり
なし
材料制限
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
34.5
なし
あり
標準
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
34.5
なし
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
34.5
なし
あり
材料制限
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
40.5
あり
あり
標準
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
40.5
あり
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
40.5
あり
あり
材料制限
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
34.5
なし
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
8
4.5
1
M8
1
4.5
80
80
34.5
なし
なし
材料制限
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
45.5
なし
なし
標準
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
51.5
あり
なし
標準
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
51.5
あり
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
51.5
あり
なし
材料制限
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
45.5
なし
あり
標準
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
45.5
なし
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
45.5
なし
あり
材料制限
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
51.5
あり
あり
標準
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
51.5
あり
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
51.5
あり
あり
材料制限
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
45.5
なし
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
8
6
3
M8
1.5
4.5
35
105
45.5
なし
なし
材料制限
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
57
あり
なし
標準
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
57
あり
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
57
あり
なし
材料制限
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
50
なし
あり
標準
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
50
なし
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
50
なし
あり
材料制限
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
57
あり
あり
標準
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
57
あり
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
57
あり
あり
材料制限
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
50
なし
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
10
8
7
M10
1.5
4.3
30
210
50
なし
なし
材料制限
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
57.5
なし
なし
標準
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
65
あり
なし
標準
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
65
あり
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
65
あり
なし
材料制限
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
57.5
なし
あり
標準
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
57.5
なし
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
57.5
なし
あり
材料制限
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
65
あり
あり
標準
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
65
あり
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
65
あり
あり
材料制限
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
57.5
なし
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
12
10
12
M12
2
5.9
30
360
57.5
なし
なし
材料制限
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
86
なし
なし
標準
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
96
あり
なし
標準
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
96
あり
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
96
あり
なし
材料制限
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
86
なし
あり
標準
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
86
なし
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
86
なし
あり
材料制限
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
96
あり
あり
標準
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
96
あり
あり
材料制限(摺動部)
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
96
あり
あり
材料制限
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
86
なし
なし
材料制限(摺動部)
基本形
1個
14
15
26
M14
2
11.8
25
650
86
なし
なし
材料制限
基本形
1個
20
20
70
M20
2.5
21.6
20
1400
98.5
なし
なし
標準
基本形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,897
( 4,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,366
( 5,903 )
4日目
6,056
( 6,662 )
5日目
5,165
( 5,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,071
( 6,678 )
4日目
7,016
( 7,718 )
8日目
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,173
( 6,790 )
4日目
7,118
( 7,830 )
8日目
5,232
( 5,755 )
5日目
5,954
( 6,549 )
8日目
4,250
( 4,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,197
( 4,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,328
( 5,861 )
3日目
6,274
( 6,901 )
4日目
5,509
( 6,060 )
5日目
6,289
( 6,918 )
8日目
7,235
( 7,959 )
8日目
5,158
( 5,674 )
4日目
6,125
( 6,738 )
8日目
7,337
( 8,071 )
8日目
5,226
( 5,749 )
5日目
6,173
( 6,790 )
8日目
4,664
( 5,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,497
( 6,047 )
3日目
6,667
( 7,334 )
8日目
6,928
( 7,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,726
( 7,399 )
8日目
7,672
( 8,439 )
8日目
5,697
( 6,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,842
( 7,526 )
8日目
7,788
( 8,567 )
8日目
5,605
( 6,166 )
4日目
6,551
( 7,206 )
8日目
6,074
( 6,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,487
( 8,236 )
3日目
9,292
( 10,221 )
8日目
7,497
( 8,247 )
4日目
8,770
( 9,647 )
8日目
10,348
( 11,383 )
8日目
7,361
( 8,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,915
( 9,807 )
8日目
10,493
( 11,542 )
8日目
7,614
( 8,375 )
4日目
9,146
( 10,061 )
8日目
6,387
( 7,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,951
( 7,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,748
( 9,623 )
5日目
10,203
( 11,223 )
8日目
8,397
( 9,237 )
4日目
9,711
( 10,682 )
8日目
11,289
( 12,418 )
8日目
8,555
( 9,411 )
4日目
10,088
( 11,097 )
8日目
11,664
( 12,830 )
8日目
8,250
( 9,075 )
4日目
9,827
( 10,810 )
8日目
7,941
( 8,735 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SCKに比べ、中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な固定タイプのショックアブソーバ。
【特長】
・構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用。
・低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現。
・コンパクト・スリム設計で、省スペースでFAシステム構築に機能。
・シリンダ等の推力エネルギーの吸収に威力を発揮。停止も極めてソフトタッチ。
・吸収エネルギーで8タイプを用意。用途に合わせて選べる。
【用途】
・シリンダ等の推力エネルギーの吸収に。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックキラー固定式NCKシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
シリンダのストッパーとして
5
満足度:5.0
元請様からのご指定がありましたので、この商品を購入しました。以前から使用しており不具合がありましたので、交換致しました。...もっと読む
1人が参考にしています。
シリンダのアブソーバーとして
4
満足度:4.0
標準タイプのシリンダーを購入した後、アブソーバー追加で購入しました。 ミスミだと納期、価格がすぐ分かるので便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように作動動作をしますか?
A
この商品の作動説明を参照ください。
Qどのような構造になっていますか?
A
この商品の構造説明を参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックキラー固定式NCKシリーズ
ショックキラー調整式FCKシリーズ
ショックキラー調整式SCKシリーズ
ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
固定タイプショックアブソーバACシリーズ
メーカーCKDCKDCKDミスミミスミNINGBO CCTSA
通常価格3,897-4,797 -2,997 -6,252 -1,480 -1,406 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定式調整式-コンパクト固定タイプ固定タイプ固定式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質鋼(クロムメッキ)アルミニウムSUMSTKM11Aスチール
使用温度範囲(℃)-10::80-5::70-10::80-5::70-5::70-10::85
本体/関連商品本体本体本体---

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング