17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • ローラ 種類

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径d(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ外周 材質

    ~mm
  • 許容回転速度(rpm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

複列円筒ころ形ローラフォロア NUTR

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • グリース種類-3AS(アルバニア S3)
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

複列円筒ころ形ローラフォロア NUTR 外形図

NUTR2形、NUTR3形

使用例

取付け関係

(1)ローラフォロアの取付け部における側面高さは, 寸法表記載の"e"寸法より大きくとる(図1)。取付けの面取りは, なるべく小さくし(0.5×45°程度), 内輪と側板の側面を正確に当てるようにする。
複列円筒ころ形ローラフォロア NUTR 取付例1

図1

(2)ローラフォロアを取付ける場合は, 内輪の油穴位置は非負荷域(荷重を受けない側)に取付ける(図2)。油穴が負荷域にあると, 短寿命の原因となる。
複列円筒ころ形ローラフォロア NUTR 取付例2

図2

商品特長詳細

軌道(トラック)上を外輪が転がり運動をする機構, 例えば偏心ローラ, ガイドローラ, ロッカアームローラ, カムローラ及びプレッシャ・ローラに用いられる軸受である。このため外輪は, 高荷重及び衝撃荷重に耐えることができるように肉厚となっている。外輪の外径面(転動面)には, 球面形状と円筒形状のものが用意されている。球面外輪は, トラックとトラックローラの接触面におけるエッジロードを緩和することができ, 円筒面外輪(接尾記号:X)は球面外輪に比べトラック負荷容量が大きい。

  • 定格荷重が大きく高荷重, 衝撃荷重が作用する用途に適する。
  • 外輪に鋼板プレートを圧入して内輪両側の側板との間にラビリンスを形成し密封性能をもたせるとともに側板が分離しないように保持している。
  • 内輪と側板とはすきまのないようにアキシアル方向に締付けて用いる。
  • 外輪は外輪つばと円筒ころ端面でアキシアル方向に案内されている。特にNUTW形については下記の特徴がある。
  • ローラフォロアの中で最も定格荷重が大きい。
  • 外輪中つば付き形式のため使用条件にもよるが, アキシアル荷重, モーメント荷重にも有利で, 円滑な回転をする。
  • グリース封入容積アップによる潤滑効果, 長寿命が期待できる。

選定サポート情報

注文例

複列円筒ころ形ローラフォロア NUTR 注文例

注意・禁止事項

潤滑

合成ゴムシールを装着した形式(接尾記号:LL)及び総ころ形にはリチウム石けん基のグリースが封入されていて, -20~+120℃, 連続使用では100℃の温度範囲で使用できる。軸受内部への潤滑剤の供給又は補給は, 内輪に設けた油穴より行う。油穴の位置が非負荷域になるように取付ける。
保持器をもたない総ころ形のNUTR形では, グリース補給間隔を短くする必要がある。

 

軸受の外輪外径面と軌道(トラック)間にも潤滑が必要です。潤滑されていないと, 軸受の損傷が早期に発生する場合があります。

型番リスト

表示件数

ローラ 種類

外径

(mm)

ローラ幅 C

(mm)

ローラフォロア内径d

(mm)

ローラ外周 材質

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

許容回転速度

(rpm)

RoHS?最小発注数量
球面外輪
35
18
15
なし
22.3
25.7
5500
-
1個
球面外輪
40
20
17
なし
24.1
29.1
4700
10
1個
球面外輪
40
20
17
なし
24.1
29.1
4700
10
1個
円筒外輪
40
20
17
なし
24.1
29.1
4700
10
1個
球面外輪
47
24
20
なし
38.5
48
4000
-
1個
球面外輪
47
24
20
なし
38.5
48
4000
-
1個
円筒外輪
47
24
20
なし
38.5
48
4000
10
1個
円筒外輪
47
24
20
なし
38.5
48
4000
10
1個
球面外輪
52
24
25
なし
42.5
57.5
3300
10
1個
球面外輪
52
24
25
なし
42.5
57.5
3300
10
1個
円筒外輪
52
24
25
なし
42.5
57.5
3300
10
1個
円筒外輪
52
24
25
なし
42.5
57.5
3300
10
1個
球面外輪
62
28
30
なし
56.5
72.5
2900
10
1個
球面外輪
62
28
30
なし
56.5
72.5
2900
-
1個
円筒外輪
72
28
35
なし
62
85.5
2400
10
1個
球面外輪
80
30
40
なし
87
125
2100
10
1個
球面外輪
80
30
40
なし
87
125
2100
10
1個
円筒外輪
85
30
45
なし
92
137
1900
10
1個
円筒外輪
85
30
45
なし
92
137
1900
10
1個
球面外輪
90
30
50
なし
96.5
150
1800
10
1個
球面外輪
42
18
15
なし
22.3
25.7
5500
10
1個
球面外輪
47
20
17
なし
24.1
29.1
4700
10
1個
円筒外輪
47
20
17
なし
24.1
29.1
4700
10
1個
球面外輪
52
24
20
なし
38.5
48
4000
10
1個
球面外輪
62
24
25
なし
42.5
57.5
3300
10
1個
球面外輪
62
24
25
なし
42.5
57.5
3300
10
1個
円筒外輪
62
24
25
なし
42.5
57.5
3300
10
1個
球面外輪
72
28
30
なし
56.5
72.5
2900
10
1個
球面外輪
72
28
30
なし
56.5
72.5
2900
10
1個
球面外輪
80
28
35
なし
62
85.5
2400
10
1個
球面外輪
80
28
35
なし
62
85.5
2400
10
1個
円筒外輪
80
28
35
なし
62
85.5
2400
10
1個
球面外輪
90
30
40
なし
87
125
2100
10
1個
球面外輪
90
30
40
なし
87
125
2100
10
1個
円筒外輪
90
30
40
なし
87
125
2100
10
1個
球面外輪
100
30
45
なし
92
137
1900
10
1個
球面外輪
110
32
50
なし
96.5
150
1800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,387
( 5,926 )
4日目
5,232
( 5,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,870
( 6,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,869
( 6,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,984
( 8,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,453
( 7,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,112
( 5,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,097
( 5,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,741
( 7,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,489
( 7,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,424
( 5,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,623
( 6,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,166
( 7,883 )
4日目
8,146
( 8,961 )
5日目
8,418
( 9,260 )
2日目
9,919
( 10,911 )
4日目
10,391
( 11,430 )
5日目
8,057
( 8,863 )
2日目
10,747
( 11,822 )
4日目
12,630
( 13,893 )
4日目
6,060
( 6,666 )
2日目
5,529
( 6,082 )
4日目
4,374
( 4,811 )
2日目
6,677
( 7,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,891
( 8,680 )
4日目
7,102
( 7,812 )
4日目
6,346
( 6,981 )
4日目
7,868
( 8,655 )
4日目
9,554
( 10,509 )
4日目
9,057
( 9,963 )
2日目
10,428
( 11,471 )
4日目
7,217
( 7,939 )
2日目
11,594
( 12,753 )
4日目
12,639
( 13,903 )
2日目
9,129
( 10,042 )
2日目
17,81115,139
( 16,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,633
( 19,396 )
4日目

詳細情報

基本情報

軌道上を外輪が転がり運動をする機構で、偏心ローラ、ガイドローラ、ロッカアームローラ、カムローラ及びプレッシャ・ローラに用いられる軸受です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • グリース種類-3AS(アルバニア S3)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複列円筒ころ形ローラフォロア NUTRのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備のメンテナンスに使用しています
5
満足度:5.0
自社設備の刃物のアシスト装置に使っていて、定期的に交換するので、そのメンテナンス時に交換品としてまた予備品として在庫して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複列円筒ころ形ローラフォロア NUTR
ローラフォロア(複列円筒ころ)
総ころ形ローラフォロア NATV
ローラフォロア(分離形)
ローラフォロア(非分離形)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプ
メーカーNTN日本トムソンNTN日本トムソン日本トムソンミスミ
通常価格4,374-4,7971,358 -1,351 -2,332 -640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロア
サイズ規格メートル系メートルメートル系メートルメートルメートル
本体 材質炭素鋼スチール炭素鋼スチールスチールSUJ2相当
ローラフォロア 種類非分離タイプ-非分離タイプ分離タイプ非分離タイプ分離タイプ
なし-なし---
よく一緒に購入される商品

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング