17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ローラ 種類

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径 F(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ外周 材質

    ~mm
  • カムフォロア 締結方式

  • 許容回転速度(rpm)

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)

  • スタッド径 d1(φ)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • グリース種類-3AS(アルバニア S3)
未確定:候補が19型番あります。
数量:

商品情報

外形図

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 外形図01

NUKR‥H形(D<100mm)
(シールド付総ころ複列円筒ころ形)

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 外形図02

NUKR‥H形(D≧100mm)

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 外形図03

NUKR形(D<100mm)
(シールド付総ころ複列円筒ころ形)

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 外形図04

NUKR形(D≧100mm)

使用例

取付け関係

(1)カムフォロアの取付け部における側面高さは, 寸法表に記載の"e"寸法より大きくとる(図1)。スタッド取付け穴の面取りは, なるべく小さくし(0.5X45°程度), 側板の側面を正確に当てるようにする。
総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 取付け1

図1

(2)カムフォロアのつば部を直接ハンマなどで叩かないこと。つば部が割れたり, 回転不良の原因となる。
総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 取付け2

図2

(3)スタッドの軌道面にある油穴位置は, スタッドのつば面のマークで示しており, 非負荷域(荷重を受けない側)に取付ける。(図3)油穴が負荷域にあると, 短寿命の原因となる。
総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 取付け3

図3

(4)特に振動の激しい使用条件で取付け用のねじの緩む恐れのある場合は, 図4のような方法がある。
総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 取付け4

図4

(5)スタッドは軸受荷重による曲げ応力及び引張力を受けるので, ねじの締付トルクは寸法表の値を超えないように締付ける。
  締付トルクが大きすぎると, ねじ部が破断することがある。
(6)スタッド中央の軸心に直角に設けた穴は, 図5のような回り止め, またはグリースの補給用として用いる。
総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 取付け5

図5

(7)スタッド偏心形カムフォロアの取付け調整は, 次のように行う。
1 荷重が, 作用する方向に対し, スタッドをマーク(油穴位置)が図3の位置になるように取付け穴を挿入し, ナットを軽く締込む。この時スタッドは, 回るようにしておく。
2 スタッド頭部のドライバー溝又は, スタッドに取付けた付属の六角穴付きねじプラグを利用してスタッドを回転させて, 相手接触面とのすきまを調整する。
3 調整が終わったら, スタッドが, 回らないように, ナットを寸法表記載のトルクで締付ける。
 

商品特長詳細

内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで, 軌道(トラック)上を外輪が転がり運動する。用途は, ローラフォロア同様, 偏心ローラ, ガイドローラ, ロッカアームローラ等に用いられる軸受である。スタッドの一端にねじが加工されており, 六角ナットを用いて, 容易に取付けることができる。

  • 最も定格荷重が大きく高荷重, 衝撃荷重が作用する用途に適している。
  • 外輪は外輪つばと円筒ころ端面でアキシアル方向に案内されている。
  • 空間容積が小さいため, グリース補給間隔を短くする必要がある。

選定サポート情報

注文例

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR 注文例

注意・禁止事項

潤滑

合成ゴムシールを装着した形式(接尾記号LL)及び総ころ形式には, リチウム石けん基のグリース(グリース記号:3AS)および新標準仕様の給脂穴なし品にはウレア系高機能グリース(グリース記号:L588)が前もって封入され, -20~+120℃, 連続使用では100℃の温度範囲で使用できる。なお, 保持器付き形でシールなし品には, グリースは封入されていません(ただし, スタッドに給脂穴がないものは除く)。
軸受の外輪外径面と軌道(トラック)間にも潤滑が必要です。潤滑されていないと, 軸受の損傷が早期に発生する場合があります。

供給・補給方法

グリースガン等を用いてスタッドのフランジ端面またはねじ側端面に取付けられたグリースニップルにより行う。給脂しない側の給脂穴またはタップ穴はプラグ(専用プラグまたは六角穴付きねじプラグ)により塞ぐ。グリースニップル及びプラグはパッケージに同封されているので, カムフォロアを組付ける前に取付ける。

型番リスト

表示件数

ローラ 種類

外径

(mm)

ローラ幅 C

(mm)

ローラフォロア内径 F

(mm)

ローラ外周 材質

カムフォロア 締結方式

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

許容回転速度

(rpm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

スタッド径 d1

(φ)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
球面外輪
35
18
19
なし
頭部六角穴付
22.3
25.7
5500
M16×1.5
16
52
10
1個
球面外輪
40
20
21.5
なし
ドライバー溝付
24.1
29.1
4700
M18×1.5
18
58
10
1個
球面外輪
40
20
21.5
なし
ドライバー溝付
24.1
29.1
4700
M18×1.5
18
58
10
1個
球面外輪
40
20
21.5
なし
頭部六角穴付
24.1
29.1
4700
M18×1.5
18
58
10
1個
円筒外輪
40
20
21.5
なし
ドライバー溝付
24.1
29.1
4700
M18×1.5
18
58
10
1個
円筒外輪
40
20
21.5
なし
ドライバー溝付
24.1
29.1
4700
M18×1.5
18
58
10
1個
球面外輪
47
24
25.5
なし
頭部六角穴付
38.5
48
4000
M20×1.5
20
66
10
1個
球面外輪
47
24
25.5
なし
頭部六角穴付
38.5
48
4000
M20×1.5
20
66
10
1個
円筒外輪
47
24
25.5
なし
ドライバー溝付
38.5
48
4000
M20×1.5
20
66
10
1個
球面外輪
52
24
30
なし
ドライバー溝付
42.5
57.5
3300
M20×1.5
20
66
10
1個
球面外輪
52
24
30
なし
頭部六角穴付
42.5
57.5
3300
M20×1.5
20
66
10
1個
円筒外輪
52
24
30
なし
ドライバー溝付
42.5
57.5
3300
M20×1.5
20
66
10
1個
円筒外輪
52
24
30
なし
ドライバー溝付
42.5
57.5
3300
M20×1.5
20
66
10
1個
球面外輪
62
29
35
なし
頭部六角穴付
56.5
72.5
2900
M24×1.5
24
80
10
1個
球面外輪
72
29
41.5
なし
ドライバー溝付
62
85.5
2400
M24×1.5
24
80
10
1個
球面外輪
72
29
41.5
なし
頭部六角穴付
62
85.5
2400
M24×1.5
24
80
10
1個
円筒外輪
72
29
41.5
なし
ドライバー溝付
62
85.5
2400
M24×1.5
24
80
10
1個
円筒外輪
80
35
47.5
なし
ドライバー溝付
101
151
2100
M30×1.5
30
100
10
1個
円筒外輪
120
50
60.5
なし
頭部六角穴付
172
266
1700
M42×1.5
42
140
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,689
( 6,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,027
( 8,830 )
4日目
7,570
( 8,327 )
4日目
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,951
( 6,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,678
( 7,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,338
( 10,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,120
( 11,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,573
( 9,430 )
4日目
10,015
( 11,017 )
5日目
10,484
( 11,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,394
( 9,233 )
4日目
9,859
( 10,845 )
4日目
13,500
( 14,850 )
4日目
16,246
( 17,871 )
4日目
17,593
( 19,352 )
4日目
12,589
( 13,848 )
4日目
13,924
( 15,316 )
3日目
38,026
( 41,829 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで,軌道上を外輪が転がり運動する軸受です。六角ナットで容易に取り付けることができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • グリース種類-3AS(アルバニア S3)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR
複列円筒ころカムフォロア
総ころ形カムフォロア KRV
カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア フラットタイプ
カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア クラウンタイプ
簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形
メーカーNTN日本トムソンNTNミスミミスミTHK
通常価格5,689-10,3272,394 -1,760 -2,140 -1,257 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
サイズ規格メートル系メートル-メートルメートルメートル
本体 材質炭素鋼スチール炭素鋼-SUJ2スチール
カムフォロア 取付け軸位置標準標準標準偏心偏心標準
カムフォロア 付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト